10066119
0900530000VR
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,1189 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Šírka hlavy | 10.0 mm |
|---|---|
| Šírka hlavy | 0.394 in |
| Dĺžka hlavy | 0.394 in |
| Dĺžka hlavy | 10.0 mm |
| Výška hlavy | 0.118 in |
| Výška hlavy | 3.0 mm |
| Dĺžka závitu | 1.575 in |
| Dĺžka závitu | 40.0 mm |
| Veľkosť závitu | M6 |
| Priemer stúpania | 0.039 in |
| Priemer stúpania | 1.0 mm |
| Typ skrutky | Strojová skrutka |
| Farba | Prírodná |
| Price per piece incl VAT | 0.3511 GBP |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
| Štandardné | RoHs |
| Štandardné | REACH |
| Štandardné | UL |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku