10374672
421014000002
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,2062 € |
| 500 - 999 | 0,192 € |
| 1000 + | 0,1479 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 0.394 in |
|---|---|
| Priemer hlavy | 10.0 mm |
| Výška hlavy | 5.0 mm |
| Výška hlavy | 0.197 in |
| Veľkosť závitu | M6 |
| Dĺžka závitu | 0.984 in |
| Dĺžka závitu | 25.0 mm |
| Hĺbka drážky | 1.6 mm |
| Hĺbka drážky | 0.063 in |
| Šírka drážky | 0.043 in |
| Šírka drážky | 1.1 mm |
| Typ skrutky | Strojová skrutka |
| Typ/prevedenie hlavy | Guľatá hlava |
| Farba | Prírodná |
| Materiál | Polyamid |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku