10374580
421008000002
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,0978 € |
| 500 - 999 | 0,0859 € |
| 1000 + | 0,0617 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 0.354 in |
|---|---|
| Priemer hlavy | 9.0 mm |
| Výška hlavy | 4.5 mm |
| Výška hlavy | 0.177 in |
| Veľkosť závitu | M5 |
| Dĺžka závitu | 8.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.315 in |
| Hĺbka drážky | 0.055 in |
| Hĺbka drážky | 1.4 mm |
| Šírka drážky | 1.1 mm |
| Šírka drážky | 0.043 in |
| Typ skrutky | Strojová skrutka |
| Typ/prevedenie hlavy | Guľatá hlava |
| Farba | Prírodná |
| Materiál | Polyamid |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku