Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M4 12.0 mm Polyamid Prírodná

Slotted Round Head Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its domed head offers a neat finish in applications where an aesthetically pleasing finish is desired. It is corrosion-resistant. Made from Nylon.
Nový kód produktu:

10374559

Starý kód produktu:

421006500002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,0915 €
500 - 999 0,0806 €
1000 + 0,0578 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

22,88 €

250 x 0,0915 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 7.0 mm
Výška hlavy 3.5 mm
Veľkosť závitu M4
Dĺžka závitu 12.0 mm
Hĺbka drážky 1.3 mm
Šírka drážky 1.0 mm
Typ skrutky Strojová skrutka
Typ/prevedenie hlavy Guľatá hlava
Farba Prírodná
Materiál Polyamid
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás