10053133
0130220000VR
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,0851 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 0.276 in |
|---|---|
| Priemer hlavy | 7.0 mm |
| Výška hlavy | 0.138 in |
| Výška hlavy | 3.5 mm |
| Veľkosť závitu | M4 |
| Priemer stúpania | 0.7 mm |
| Priemer stúpania | 0.028 in |
| Dĺžka závitu | 0.787 in |
| Dĺžka závitu | 20.0 mm |
| Hĺbka drážky | 0.051 in |
| Hĺbka drážky | 1.3 mm |
| Šírka drážky | 1.0 mm |
| Šírka drážky | 0.039 in |
| Typ skrutky | Strojová skrutka |
| Typ/prevedenie hlavy | Guľatá hlava |
| Farba | Prírodná |
| Materiál | Polyamid 6.6 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku