Menu Hľadať

Strojové skrutky s plochou hlavou

Na sklade

Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.

The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.

  • Material: Stainless Steel, Nylon, PA, Mild Steel, PC
  • Colour: Natural, Clear


Skupina SR: SR1923

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
158 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,2289 € - 0,4181 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Priehľadná
PC
Krížová drážka
0,1244 € - 0,2275 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Priehľadná
PC
Krížová drážka
0,1116 € - 0,2033 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.6
Priehľadná
PC
10.0 mm
Krížová drážka
0,121 € - 0,2204 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.6
Priehľadná
PC
Krížová drážka
0,5688 € - 0,869 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Priehľadná
PC
25.0 mm
Krížová drážka
0,2616 € - 0,4253 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Priehľadná
PC
Krížová drážka
0,145 € - 0,2645 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Priehľadná
PC
9.5 mm
Krížová drážka
0,4096 € - 0,6684 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Priehľadná
PC
6.7 mm
Krížová drážka
0,7538 € - 1,189 € 80 Na sklade
M8
Priehľadná
PC
10.3 mm
Krížová drážka
0,9515 € - 1,4508 € 80 Na sklade
M8
Priehľadná
PC
20.3 mm
Krížová drážka
0,714 € - 1,125 € 100 Na sklade
M8
Priehľadná
PC
5.3 mm
Krížová drážka
1,1094 € - 1,5788 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Priehľadná
PC
Krížová drážka
0,815 € - 1,2417 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Priehľadná
PC
15.3 mm
Krížová drážka
0,0347 € - 0,0429 € Požiadajte o dodací termin tu
M3 x 0.5
Prírodná
Polyamid 6.6
23.3 mm
S drážkou
0,1362 € - 0,2488 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Priehľadná
PC
5.3 mm
Krížová drážka
0,121 € - 0,2204 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Priehľadná
PC
Krížová drážka
0,1325 € - 0,2417 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Priehľadná
PC
7.1 mm
Krížová drážka
0,2503 € - 0,4565 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Priehľadná
PC
Krížová drážka
0,1479 € - 0,2688 € 700 Na sklade
M5
Priehľadná
PC
7.5 mm
Krížová drážka
0,4963 € - 0,805 € 60 Na sklade
M5
Priehľadná
PC
Krížová drážka
  • z/zo 8
Skrutka Krížová drážka M3 PC Priehľadná

10219225

Cenové rozpätie
0,4181 € - 0,2289 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená plochá hlava
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka Krížová drážka M2 PC Priehľadná

10219133

Cenové rozpätie
0,2275 € - 0,1244 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená hlava
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka Krížová drážka M2.6 10.0 mm PC Priehľadná

10219171

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,1116 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2.6 PC Priehľadná

10218976

Cenové rozpätie
0,2204 € - 0,121 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená plochá hlava
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka Krížová drážka M6 25.0 mm PC Priehľadná

10218969

Cenové rozpätie
0,869 € - 0,5688 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 PC Priehľadná

10092019

Cenové rozpätie
0,4253 € - 0,2616 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená plochá hlava
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka Krížová drážka M5 9.5 mm PC Priehľadná

10219355

Cenové rozpätie
0,2645 € - 0,145 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená plochá hlava
Skrutka Krížová drážka M6 6.7 mm PC Priehľadná

10219393

Cenové rozpätie
0,6684 € - 0,4096 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    6.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená plochá hlava
Skrutka Krížová drážka M8 10.3 mm PC Priehľadná

10219478

Cenové rozpätie
1,189 € - 0,7538 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Dĺžka závitu
    10.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená plochá hlava
Skrutka Krížová drážka M8 20.3 mm PC Priehľadná

10219492

Cenové rozpätie
1,4508 € - 0,9515 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Dĺžka závitu
    20.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená plochá hlava
Skrutka Krížová drážka M8 5.3 mm PC Priehľadná

10219461

Cenové rozpätie
1,125 € - 0,714 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Dĺžka závitu
    5.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená plochá hlava
Skrutka Krížová drážka M8 PC Priehľadná

10219508

Cenové rozpätie
1,5788 € - 1,1094 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená plochá hlava
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka Krížová drážka M8 15.3 mm PC Priehľadná

10219485

Cenové rozpätie
1,2417 € - 0,815 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Dĺžka závitu
    15.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená plochá hlava
Skrutka S drážkou M3 x 0.5 23.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397077

Cenové rozpätie
0,0429 € - 0,0347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.3 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Dĺžka závitu
    23.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
Skrutka Krížová drážka M4 5.3 mm PC Priehľadná

10219263

Cenové rozpätie
0,2488 € - 0,1362 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    5.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená plochá hlava
Skrutka Krížová drážka M2 PC Priehľadná

10219119

Cenové rozpätie
0,2204 € - 0,121 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená hlava
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka Krížová drážka M4 7.1 mm PC Priehľadná

10219270

Cenové rozpätie
0,2417 € - 0,1325 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    7.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená plochá hlava
Skrutka Krížová drážka M4 PC Priehľadná

10219317

Cenové rozpätie
0,4565 € - 0,2503 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená plochá hlava
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka Krížová drážka M5 7.5 mm PC Priehľadná

10219348

Cenové rozpätie
0,2688 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    7.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená plochá hlava
Skrutka Krížová drážka M5 PC Priehľadná

10219386

Cenové rozpätie
0,805 € - 0,4963 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená plochá hlava
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
  • Farba
    Priehľadná