Menu Hľadať

Strojové skrutky s plochou hlavou

Na sklade

Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.

The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.

  • Material: Stainless Steel, Nylon, PA, Mild Steel, PC
  • Colour: Natural, Clear


Skupina SR: SR1923

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
158 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,446 € - 0,7041 € 50 Na sklade
M3
Priehľadná
PC
30.0 mm
Krížová drážka
0,1738 € - 0,239 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Priehľadná
PC
8.0 mm
Krížová drážka
0,0622 € - 0,0869 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
Pozinkovaná oceľ
12.0 mm
Krížová drážka
0,0729 € - 0,1015 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
Pozinkovaná oceľ
20.0 mm
Krížová drážka
0,3177 € - 0,5175 € 200 Na sklade
M3
Priehľadná
PC
25.0 mm
Krížová drážka
0,2347 € - 0,3819 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Priehľadná
PC
16.0 mm
Krížová drážka
0,037 € - 0,0516 € 250 Na sklade
M3
Prírodná
Pozinkovaná oceľ
6.0 mm
Krížová drážka
0,0479 € - 0,0666 € 500 Na sklade
M3
Prírodná
Pozinkovaná oceľ
10.0 mm
Krížová drážka
0,1283 € - 0,2347 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Priehľadná
PC
15.1 mm
Krížová drážka
0,1334 € - 0,2434 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Priehľadná
PC
10.2 mm
Krížová drážka
0,0583 € - 0,0814 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
Pozinkovaná oceľ
8.0 mm
Krížová drážka
0,121 € - 0,2216 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Priehľadná
PC
2.8 mm
Krížová drážka
0,2274 € - 0,4154 € 20 Na sklade
M4
Priehľadná
PC
16.2 mm
Krížová drážka
0,124 € - 0,2259 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.6
Priehľadná
PC
Krížová drážka
0,066 € - 0,0921 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Prírodná
Pozinkovaná oceľ
16.0 mm
Krížová drážka
0,9753 € - 1,3937 € 216 Na sklade
M8
Priehľadná
PC
25.0 mm
Krížová drážka
0,1374 € - 0,2507 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.6
Priehľadná
PC
Krížová drážka
0,1275 € - 0,2332 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Priehľadná
PC
Krížová drážka
0,1144 € - 0,2084 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.6
Priehľadná
PC
10.0 mm
Krížová drážka
0,1866 € - 0,3426 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Priehľadná
PC
13.3 mm
Krížová drážka
  • z/zo 8
Skrutka Krížová drážka M3 30.0 mm PC Priehľadná

10218662

Cenové rozpätie
0,7041 € - 0,446 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 8.0 mm PC Priehľadná

10218709

Cenové rozpätie
0,239 € - 0,1738 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 12.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

10237755

Cenové rozpätie
0,0869 € - 0,0622 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.5 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Plochá hlava
Skrutka Krížová drážka M4 20.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

10237779

Cenové rozpätie
0,1015 € - 0,0729 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.5 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Plochá hlava
Skrutka Krížová drážka M3 25.0 mm PC Priehľadná

10218655

Cenové rozpätie
0,5175 € - 0,3177 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 16.0 mm PC Priehľadná

10218624

Cenové rozpätie
0,3819 € - 0,2347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 6.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

10371763

Cenové rozpätie
0,0516 € - 0,037 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ/prevedenie hlavy
    Plochá hlava
Skrutka Krížová drážka M3 10.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

10237700

Cenové rozpätie
0,0666 € - 0,0479 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ/prevedenie hlavy
    Plochá hlava
Skrutka Krížová drážka M3 15.1 mm PC Priehľadná

10218617

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,1283 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.7 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Dĺžka závitu
    15.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 10.2 mm PC Priehľadná

10218716

Cenové rozpätie
0,2434 € - 0,1334 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    10.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M4 8.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

10237731

Cenové rozpätie
0,0814 € - 0,0583 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.5 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Plochá hlava
Skrutka Krížová drážka M3 2.8 mm PC Priehľadná

10218525

Cenové rozpätie
0,2216 € - 0,121 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.4 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Dĺžka závitu
    2.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená plochá hlava
Skrutka Krížová drážka M4 16.2 mm PC Priehľadná

10218754

Cenové rozpätie
0,4154 € - 0,2274 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    16.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2.6 PC Priehľadná

10218792

Cenové rozpätie
0,2259 € - 0,124 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená plochá hlava
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka Krížová drážka M3 16.0 mm Pozinkovaná oceľ Prírodná

10237724

Cenové rozpätie
0,0921 € - 0,066 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ/prevedenie hlavy
    Plochá hlava
Skrutka Krížová drážka M8 25.0 mm PC Priehľadná

10219041

Cenové rozpätie
1,3937 € - 0,9753 €

Úroveň zásob
216 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    5.2 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M2.6 PC Priehľadná

10219089

Cenové rozpätie
0,2507 € - 0,1374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená plochá hlava
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka Krížová drážka M2 PC Priehľadná

10219133

Cenové rozpätie
0,2332 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená hlava
  • Typ skrutky
    Strojová skrutka
Skrutka Krížová drážka M2.6 10.0 mm PC Priehľadná

10219171

Cenové rozpätie
0,2084 € - 0,1144 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Skrutka Krížová drážka M3 13.3 mm PC Priehľadná

10219218

Cenové rozpätie
0,3426 € - 0,1866 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Dĺžka závitu
    13.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ/prevedenie hlavy
    Zapustená plochá hlava