Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0945 € - 0,1167 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1892 € - 0,2335 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0547 € - 0,0676 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0402 € - 0,0497 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0638 € - 0,0787 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0554 € - 0,0684 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,222 € - 0,2741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.5
|
0.894 in
22.7 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2008 € - 0,2479 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0391 € - 0,0482 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5 x 0.45
|
0.547 in
13.9 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,063 € - 0,0778 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1878 € - 0,2318 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2048 € - 0,2528 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2306 € - 0,2847 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2132 € - 0,2632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,065 € - 0,0803 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0426 € - 0,0525 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0368 € - 0,0454 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4 x 0.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,063 € - 0,0778 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0723 € - 0,0893 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5 x 0.8
|
1.224 in
31.1 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku