Menu Hľadať

Strojové skrutky s oválnou hlavou

Na sklade

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
134 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,0945 € - 0,1167 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
30.3 mm
S drážkou
0,0336 € - 0,0414 € Požiadajte o dodací termin tu
M3 x 0.5
7.6 mm
S drážkou
0,1892 € - 0,2335 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
23.4 mm
S drážkou
0,2761 € - 0,3408 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5
52.7 mm
S drážkou
0,0351 € - 0,0434 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5 x 0.6
6.9 mm
S drážkou
0,0396 € - 0,0489 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5 x 0.6
21.9 mm
S drážkou
0,0368 € - 0,0454 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
11.3 mm
S drážkou
0,063 € - 0,0778 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
3.3 mm
S drážkou
0,0414 € - 0,0511 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
6.1 mm
S drážkou
0,093 € - 0,1149 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
45.3 mm
S drážkou
0,0371 € - 0,0459 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
16.3 mm
S drážkou
0,0632 € - 0,078 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
5.3 mm
S drážkou
0,0426 € - 0,0525 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
2.1 mm
S drážkou
0,0939 € - 0,1159 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
35.3 mm
S drážkou
0,2132 € - 0,2632 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5
17.7 mm
S drážkou
0,0361 € - 0,0446 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
2.3 mm
S drážkou
0,0333 € - 0,0411 € 950 Na sklade
M2 x 0.4
6.3 mm
S drážkou
0,0329 € - 0,0406 € Požiadajte o dodací termin tu
M2 x 0.4
4.3 mm
S drážkou
0,0373 € - 0,0461 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
21.3 mm
S drážkou
0,0409 € - 0,0505 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
16.1 mm
S drážkou
  • z/zo 7
Skrutka S drážkou M6 x 1.0 30.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399385

Cenové rozpätie
0,1167 € - 0,0945 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Priemer hlavy
    12.6 mm
  • Dĺžka závitu
    30.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3 x 0.5 7.6 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397152

Cenové rozpätie
0,0414 € - 0,0336 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Priemer hlavy
    6.3 mm
  • Dĺžka závitu
    7.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M8 x 1.25 23.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399927

Cenové rozpätie
0,2335 € - 0,1892 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Priemer hlavy
    17.3 mm
  • Dĺžka závitu
    23.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M10 x 1.5 52.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10400234

Cenové rozpätie
0,3408 € - 0,2761 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    52.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3.5 x 0.6 6.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397756

Cenové rozpätie
0,0434 € - 0,0351 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Priemer hlavy
    8.2 mm
  • Dĺžka závitu
    6.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3.5 x 0.6 21.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10397787

Cenové rozpätie
0,0489 € - 0,0396 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Priemer hlavy
    8.2 mm
  • Dĺžka závitu
    21.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4 x 0.7 11.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398135

Cenové rozpätie
0,0454 € - 0,0368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Priemer hlavy
    9.4 mm
  • Dĺžka závitu
    11.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 x 1.0 3.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399323

Cenové rozpätie
0,0778 € - 0,063 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Priemer hlavy
    12.6 mm
  • Dĺžka závitu
    3.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5 x 0.8 6.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398708

Cenové rozpätie
0,0511 € - 0,0414 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Priemer hlavy
    10.4 mm
  • Dĺžka závitu
    6.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 x 1.0 45.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399415

Cenové rozpätie
0,1149 € - 0,093 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Priemer hlavy
    12.6 mm
  • Dĺžka závitu
    45.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4 x 0.7 16.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398159

Cenové rozpätie
0,0459 € - 0,0371 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Priemer hlavy
    9.4 mm
  • Dĺžka závitu
    16.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 x 1.0 5.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399330

Cenové rozpätie
0,078 € - 0,0632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Priemer hlavy
    12.6 mm
  • Dĺžka závitu
    5.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5 x 0.8 2.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398685

Cenové rozpätie
0,0525 € - 0,0426 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Priemer hlavy
    10.4 mm
  • Dĺžka závitu
    2.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 x 1.0 35.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10399392

Cenové rozpätie
0,1159 € - 0,0939 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Priemer hlavy
    12.6 mm
  • Dĺžka závitu
    35.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M10 x 1.5 17.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10400203

Cenové rozpätie
0,2632 € - 0,2132 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    17.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4 x 0.7 2.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398098

Cenové rozpätie
0,0446 € - 0,0361 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Priemer hlavy
    9.4 mm
  • Dĺžka závitu
    2.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M2 x 0.4 6.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10396643

Cenové rozpätie
0,0411 € - 0,0333 €

Úroveň zásob
950 Na sklade
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Priemer hlavy
    4.4 mm
  • Dĺžka závitu
    6.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M2 x 0.4 4.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10396636

Cenové rozpätie
0,0406 € - 0,0329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Priemer hlavy
    4.4 mm
  • Dĺžka závitu
    4.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4 x 0.7 21.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398166

Cenové rozpätie
0,0461 € - 0,0373 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Priemer hlavy
    9.4 mm
  • Dĺžka závitu
    21.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5 x 0.8 16.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10398746

Cenové rozpätie
0,0505 € - 0,0409 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Priemer hlavy
    10.4 mm
  • Dĺžka závitu
    16.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Farba
    Prírodná