Menu Hľadať

Skrutka Krížová drážka M5 x 0.8 36.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Táto skrutka má oválnu hlavu s krížovou drážkou, ktorá spája kľúčové vlastnosti klenutých a zápustných spojovacích prvkov. Vyrobená z prírodného polyamidu a používa sa v širokej škále aplikácií a priemyselných odvetví.
Nový kód produktu:

10297742

Starý kód produktu:

50M050080M040

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,0884 €
2500 - 9999 0,0796 €
10000 + 0,0716 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

44,20 €

500 x 0,0884 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Zapustená skrutka, stupeň 90 / 92
Dĺžka závitu 36.1 mm
Veľkosť závitu M5 x 0.8
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Commodity Code 3926909790
Typ/prevedenie hlavy Oválna hlava

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás