Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M2 x 0.4 9.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Táto skrutka má oválnu drážkovanú hlavu, ktorá spája kľúčové vlastnosti klenutých a zápustných spojovacích prvkov. Vyrobená z prírodného polyamidu a používa sa v širokej škále aplikácií a priemyselných odvetví.
Nový kód produktu:

10396667

Starý kód produktu:

50M020040L011

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0416 €
5000 - 19999 0,0375 €
20000 + 0,0337 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

41,60 €

1000 x 0,0416 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Zapustená skrutka, stupeň 90 / 92
Priemer hlavy 4.4 mm
Dĺžka závitu 9.3 mm
Veľkosť závitu M2 x 0.4
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Commodity Code 3926909790
Typ/prevedenie hlavy Oválna hlava

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás