Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1128 € - 0,1128 € | 17274 Na sklade |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0914 € - 0,0914 € | 4000 Na sklade |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0526 € - 0,0526 € | 28440 Na sklade |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1153 € - 0,1153 € | 944 Na sklade |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,081 € - 0,081 € | 25951 Na sklade |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,4822 € - 0,4822 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0799 € - 0,0799 € | 8078 Na sklade |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0796 € - 0,0796 € | 13600 Na sklade |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 10054482 | 0,0856 € - 0,0856 € | 27000 Na sklade |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
|
| 0,162 € - 0,162 € | 13025 Na sklade |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1963 € - 0,1963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1258 € - 0,1258 € | 14950 Na sklade |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1464 € - 0,1464 € | 38000 Na sklade |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,3698 € - 0,3698 € | 10500 Na sklade |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,421 € - 0,421 € | 21130 Na sklade |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,3911 € - 0,3911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1392 € - 0,1392 € | 62 Na sklade |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1778 € - 0,1778 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0862 € - 0,0862 € | 116700 Na sklade |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,6372 € - 0,6372 € | 1000 Na sklade |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku