Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0875 € - 0,0875 € | 15000 Na sklade |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,131 € - 0,1356 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,4978 € - 0,4978 € | 20900 Na sklade |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,4992 € - 0,4992 € | 11600 Na sklade |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,3398 € - 0,3398 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,539 € - 0,539 € | 6000 Na sklade |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1124 € - 0,1479 € | 17900 Na sklade |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1564 € - 0,1564 € | 2800 Na sklade |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2573 € - 0,2573 € | 27000 Na sklade |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1305 € - 0,1305 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1037 € - 0,1037 € | 12900 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1309 € - 0,1309 € | 77 Na sklade |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1891 € - 0,1891 € | 7000 Na sklade |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,347 € - 0,347 € | 8900 Na sklade |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2545 € - 0,2545 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1707 € - 0,1707 € | 2400 Na sklade |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0845 € - 0,0845 € | 3100 Na sklade |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1196 € - 0,1196 € | 12691 Na sklade |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0933 € - 0,0933 € | 10000 Na sklade |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1707 € - 0,1707 € | 800 Na sklade |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku