Menu Hľadať

Strojové skrutky - s hríbovou hlavou

Na sklade

Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Colour: Clear, Natural, Black, White

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
103 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,0875 € - 0,0875 € 15000 Na sklade
M4
10.0 mm
S drážkou
0,131 € - 0,1356 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
25.0 mm
Krížová drážka
0,4978 € - 0,4978 € 20900 Na sklade
M8
20.0 mm
S drážkou
0,4992 € - 0,4992 € 11600 Na sklade
M6
40.0 mm
S drážkou
0,3398 € - 0,3398 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
16.0 mm
S drážkou
0,539 € - 0,539 € 6000 Na sklade
M8
25.0 mm
S drážkou
0,1124 € - 0,1479 € 17900 Na sklade
M8
10.0 mm
S drážkou
0,1564 € - 0,1564 € 2800 Na sklade
M8
25.0 mm
S drážkou
0,2573 € - 0,2573 € 27000 Na sklade
M5
10.0 mm
S drážkou
0,1305 € - 0,1305 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
30.0 mm
S drážkou
0,1037 € - 0,1037 € 12900 Na sklade
M6
10.0 mm
S drážkou
0,1309 € - 0,1309 € 77 Na sklade
M6
25.0 mm
S drážkou
0,1891 € - 0,1891 € 7000 Na sklade
M6
50.0 mm
S drážkou
0,347 € - 0,347 € 8900 Na sklade
M6
16.0 mm
S drážkou
0,2545 € - 0,2545 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
16.0 mm
S drážkou
0,1707 € - 0,1707 € 2400 Na sklade
M4
16.0 mm
S drážkou
0,0845 € - 0,0845 € 3100 Na sklade
M5
8.0 mm
S drážkou
0,1196 € - 0,1196 € 12691 Na sklade
M6
22.0 mm
S drážkou
0,0933 € - 0,0933 € 10000 Na sklade
M5
10.0 mm
S drážkou
0,1707 € - 0,1707 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
10.0 mm
S drážkou
  • z/zo 6
Skrutka S drážkou M4 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10054376

Cenové rozpätie
0,0875 € - 0,0875 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Prírodná
Skrutka Krížová drážka M8 25.0 mm PA Čierna

10087213

Cenové rozpätie
0,1356 € - 0,131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M8 20.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10054796

Cenové rozpätie
0,4978 € - 0,4978 €

Úroveň zásob
20900 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M6 40.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10054703

Cenové rozpätie
0,4992 € - 0,4992 €

Úroveň zásob
11600 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Čierna
Strojová skrutka Hríbová hlava S drážkou M6 16.0 mm PC Priehľadná

10116982

Cenové rozpätie
0,3398 € - 0,3398 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka S drážkou M8 25.0 mm PC Priehľadná

10117019

Cenové rozpätie
0,539 € - 0,539 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava príruby
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka S drážkou M8 10.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10054758

Cenové rozpätie
0,1479 € - 0,1124 €

Úroveň zásob
17900 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M8 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10054802

Cenové rozpätie
0,1564 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
2800 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Prírodná
Strojová skrutka Plochá hlava S drážkou M5 10.0 mm PC Priehľadná

10116944

Cenové rozpätie
0,2573 € - 0,2573 €

Úroveň zásob
27000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Oplachovacia hlava
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka S drážkou M6 30.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10054673

Cenové rozpätie
0,1305 € - 0,1305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10054581

Cenové rozpätie
0,1037 € - 0,1037 €

Úroveň zásob
12900 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10054666

Cenové rozpätie
0,1309 € - 0,1309 €

Úroveň zásob
77 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 50.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10054710

Cenové rozpätie
0,1891 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 16.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10054628

Cenové rozpätie
0,347 € - 0,347 €

Úroveň zásob
8900 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M5 16.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10054499

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M4 16.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10054413

Cenové rozpätie
0,1707 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
2400 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M5 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10054444

Cenové rozpätie
0,0845 € - 0,0845 €

Úroveň zásob
3100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 22.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10054659

Cenové rozpätie
0,1196 € - 0,1196 €

Úroveň zásob
12691 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10054451

Cenové rozpätie
0,0933 € - 0,0933 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4 10.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10054383

Cenové rozpätie
0,1707 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hríbová hlava
  • Farba
    Čierna