Menu Hľadať

Skrutka Hviezdicová drážka M4 20.0 mm PEEK Svetlohnedá

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 180 ºC. Brown made from PEEK.
Nový kód produktu:

10345085

Starý kód produktu:

1440379

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 20,9981 €
25 - 124 9,9991 €
125 - 249 9,4443 €
250 + 8,8896 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

21,00 €

1 x 20,9981 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka závitu 20.0 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Priemer hlavy 8.0 mm
Farba Svetlohnedá
Materiál PEEK
Typ/prevedenie drážky Hviezdicová drážka
Hlava Special Low
Maximálna teplota 180 °C
Veľkosť závitu M4
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás