10344477
1440264
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 25 - 124 | 5,335 € |
| 125 - 249 | 5,0386 € |
| 250 + | 4,7422 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka závitu | 16.0 mm |
|---|---|
| Dĺžka závitu | 0.63 in |
| Výška hlavy | 0.051 in |
| Výška hlavy | 1.3 mm |
| Priemer hlavy | 6.0 mm |
| Priemer hlavy | 0.236 in |
| Farba | Svetlohnedá |
| Materiál | PPS |
| Typ/prevedenie drážky | Hviezdicová drážka |
| Hlava | Special Low |
| Maximálna teplota | 392 °F |
| Maximálna teplota | 200 °C |
| Veľkosť závitu | M3 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku