10344347
1440251
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 13,4184 € |
| 50 - 99 | 12,6639 € |
| 100 + | 11,9229 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka závitu | 0.984 in |
|---|---|
| Dĺžka závitu | 25.0 mm |
| Výška hlavy | 3.65 mm |
| Výška hlavy | 0.144 in |
| Priemer hlavy | 8.5 mm |
| Priemer hlavy | 0.335 in |
| Farba | Svetlohnedá |
| Materiál | PPS |
| Typ/prevedenie drážky | Hviezdicová drážka |
| Hlava | Low |
| Maximálna teplota | 200 °C |
| Maximálna teplota | 392 °F |
| Veľkosť závitu | M5 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku