Menu Hľadať

Skrutka Hviezdicová drážka M4 8.0 mm PPS Svetlohnedá

Nový kód produktu:

10344231

Starý kód produktu:

1440240

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 124 3,9355 €
125 - 249 3,7146 €
250 + 3,4937 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

98,39 €

25 x 3,9355 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka závitu 8.0 mm
Výška hlavy 3.1 mm
Priemer hlavy 7.0 mm
Farba Svetlohnedá
Materiál PPS
Typ/prevedenie drážky Hviezdicová drážka
Hlava Low
Maximálna teplota 200 °C
Veľkosť závitu M4
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás