Menu Hľadať

Strmeňové spoje

Na sklade

Tieto strmeňové spoje, tiež známe ako vidlica alebo strmeň, sú typ spojky, v ktorej protikusy zapadajú medzi vidlice a sú zaistené v polohe strmeňovými spojmi. Fungujú ako spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi na uľahčenie trakčného alebo lineárneho tlačného pohybu.

Sú určené na vytvorenie spoľahlivého a pevného spojenia a zároveň odolávajú opotrebovaniu. Zvládajú vysoké zaťaženie a namáhanie, vďaka čomu sú vhodné pre náročné aplikácie.

Ľahko sa inštalujú a nastavujú pomocou štandardného závitu. Tento výber komponentov zahŕňa pravotočivý aj ľavotočivý štandardný závit. Najčastejšie sa používajú ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie. Napriek tomu ich možno nájsť aj v rôznych iných sektoroch a aplikáciách, ako je automobilový priemysel, stavebníctvo a výroba.

  • Spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi na uľahčenie trakčného alebo lineárneho tlačného pohybu.
  • Vytvárajú spoľahlivé a pevné spojenie a zároveň odolávajú opotrebovaniu.
  • Dostupné v pravotočivom aj ľavotočivom štandardnom závite.
  • Odolávajú veľkému zaťaženiu a namáhaniu.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Igumid G, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Oceľ Skupina SR: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
165 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť vidlice Závitová ruka Dokončiť Materiál Typ závitu d1 tol. H9 l1 ±0.5 Kúpiť
111,879 € - 149,1719 € Požiadajte o dodací termin tu
25x50
Right Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Fine
25.0
50.0
24,2661 € - 37,3348 € Požiadajte o dodací termin tu
14x56
Right Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Fine
14.0
56.0
66,3161 € - 88,4179 € Požiadajte o dodací termin tu
20x40
Right Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Fine
20.0
40.0
11,0196 € - 16,958 € Požiadajte o dodací termin tu
10x20
Right Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Coarse
10.0
20.0
18,9026 € - 29,0754 € Požiadajte o dodací termin tu
14x28
Right Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Coarse
14.0
28.0
13,7901 € - 21,2132 € Požiadajte o dodací termin tu
12x24
Right Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Fine
12.0
24.0
30,8318 € - 47,4343 € Požiadajte o dodací termin tu
16x32
Right Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Fine
16.0
32.0
4,4329 € - 6,8167 € Požiadajte o dodací termin tu
6x12
Left Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Coarse
6.0
12.0
8,8449 € - 13,6124 € Požiadajte o dodací termin tu
10x20
Left Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Coarse
10.0
20.0
16,0902 € - 24,747 € Požiadajte o dodací termin tu
12x24
Right Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Coarse
12.0
24.0
15,2538 € - 23,4715 € Požiadajte o dodací termin tu
12x48
Right Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Coarse
12.0
48.0
11,1659 € - 17,1776 € Požiadajte o dodací termin tu
10x20
Right Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Fine
10.0
20.0
12,8283 € - 19,739 € Požiadajte o dodací termin tu
10x40
Right Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Fine
10.0
40.0
0,5332 € - 0,8155 € Požiadajte o dodací termin tu
4x8
Right Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Coarse
4.0
8.0
1,3069 € - 2,0178 € Požiadajte o dodací termin tu
10x20
Right Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Coarse
10.0
20.0
2,2374 € - 3,4397 € Požiadajte o dodací termin tu
12x24
Right Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Fine
12.0
24.0
1,0141 € - 1,5578 € Požiadajte o dodací termin tu
8x32
Right Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Coarse
8.0
32.0
3,8265 € - 5,8862 € Požiadajte o dodací termin tu
8x16
Right Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Fine
8.0
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
10x40
Right Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Coarse
10.0
40.0
5,1648 € - 7,9458 € Požiadajte o dodací termin tu
4x16
Right Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Coarse
4.0
16.0
  • z/zo 9
Strmeňový spoj 25x50 M24 132.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210601

Cenové rozpätie
149,1719 € - 111,879 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    25x50
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Strmeňový spoj 14x56 M14 101.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210526

Cenové rozpätie
37,3348 € - 24,2661 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    14x56
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Strmeňový spoj 20x40 M20 105.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210588

Cenové rozpätie
88,4179 € - 66,3161 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    20x40
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Strmeňový spoj 10x20 M10 52.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210410

Cenové rozpätie
16,958 € - 11,0196 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x20
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Strmeňový spoj 14x28 M14 72.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210496

Cenové rozpätie
29,0754 € - 18,9026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    14x28
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Strmeňový spoj 12x24 M12 62.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210465

Cenové rozpätie
21,2132 € - 13,7901 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x24
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Strmeňový spoj 16x32 M16 83.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210540

Cenové rozpätie
47,4343 € - 30,8318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    16x32
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Strmeňový spoj 6x12 M6 31.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210663

Cenové rozpätie
6,8167 € - 4,4329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    6x12
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Strmeňový spoj 10x20 M10 52.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210724

Cenové rozpätie
13,6124 € - 8,8449 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x20
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Strmeňový spoj 12x24 M12 62.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210458

Cenové rozpätie
24,747 € - 16,0902 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x24
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Strmeňový spoj 12x48 M12 86.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210472

Cenové rozpätie
23,4715 € - 15,2538 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x48
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Strmeňový spoj 10x20 M10 52.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210427

Cenové rozpätie
17,1776 € - 11,1659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x20
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Strmeňový spoj 10x40 M10 72.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210441

Cenové rozpätie
19,739 € - 12,8283 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x40
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Strmeňový spoj 4x8 M4 21.0 Oceľ

20209339

Cenové rozpätie
0,8155 € - 0,5332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    4x8
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Strmeňový spoj 10x20 M10 52.0 Oceľ

20209438

Cenové rozpätie
2,0178 € - 1,3069 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x20
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Strmeňový spoj 12x24 M12 62.0 Oceľ

20209483

Cenové rozpätie
3,4397 € - 2,2374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x24
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Strmeňový spoj 8x32 M8 58.0 Oceľ

20209414

Cenové rozpätie
1,5578 € - 1,0141 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x32
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Strmeňový spoj 8x16 M8 42.0 Oceľ

20209407

Cenové rozpätie
5,8862 € - 3,8265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x16
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Strmeňový spoj 10x40 M10 72.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210434


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x40
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Strmeňový spoj 4x16 M4 29.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210328

Cenové rozpätie
7,9458 € - 5,1648 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    4x16
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0