Menu Hľadať

Strmeňové spoje

Na sklade

Tieto strmeňové spoje, tiež známe ako vidlica alebo strmeň, sú typ spojky, v ktorej protikusy zapadajú medzi vidlice a sú zaistené v polohe strmeňovými spojmi. Fungujú ako spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi na uľahčenie trakčného alebo lineárneho tlačného pohybu.

Sú určené na vytvorenie spoľahlivého a pevného spojenia a zároveň odolávajú opotrebovaniu. Zvládajú vysoké zaťaženie a namáhanie, vďaka čomu sú vhodné pre náročné aplikácie.

Ľahko sa inštalujú a nastavujú pomocou štandardného závitu. Tento výber komponentov zahŕňa pravotočivý aj ľavotočivý štandardný závit. Najčastejšie sa používajú ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie. Napriek tomu ich možno nájsť aj v rôznych iných sektoroch a aplikáciách, ako je automobilový priemysel, stavebníctvo a výroba.

  • Spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi na uľahčenie trakčného alebo lineárneho tlačného pohybu.
  • Vytvárajú spoľahlivé a pevné spojenie a zároveň odolávajú opotrebovaniu.
  • Dostupné v pravotočivom aj ľavotočivom štandardnom závite.
  • Odolávajú veľkému zaťaženiu a namáhaniu.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Igumid G, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Oceľ Skupina SR: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
165 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť vidlice Závitová ruka Dokončiť Materiál Typ závitu d1 tol. H9 l1 ±0.5 Kúpiť
0,5332 € - 0,8259 € Požiadajte o dodací termin tu
4x16
Right Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Coarse
4.0
16.0
0,8364 € - 1,286 € Požiadajte o dodací termin tu
8x16
Right Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Coarse
8.0
16.0
0,6482 € - 1,0037 € Požiadajte o dodací termin tu
6x12
Right Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Coarse
6.0
12.0
1,6414 € - 2,5197 € Požiadajte o dodací termin tu
10x20
Right Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Fine
10.0
20.0
28,9604 € - 44,5488 € Požiadajte o dodací termin tu
14x56
Right Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Fine
14.0
56.0
1,3069 € - 2,0178 € Požiadajte o dodací termin tu
10x20
Right Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Coarse
10.0
20.0
2,2374 € - 3,4397 € Požiadajte o dodací termin tu
12x24
Right Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Fine
12.0
24.0
1,056 € - 1,631 € Požiadajte o dodací termin tu
5x20
Right Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Coarse
5.0
20.0
0,5959 € - 0,92 € Požiadajte o dodací termin tu
5x10
Right Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Coarse
5.0
10.0
2,2792 € - 3,5024 € Požiadajte o dodací termin tu
10x40
Right Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Fine
10.0
40.0
4,9452 € - 7,6112 € Požiadajte o dodací termin tu
12x48
Right Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Fine
12.0
48.0
5,0811 € - 7,8099 € Požiadajte o dodací termin tu
14x56
Right Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Coarse
14.0
56.0
1,7564 € - 2,6974 € Požiadajte o dodací termin tu
10x40
Right Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Coarse
10.0
40.0
2,666 € - 4,0984 € Požiadajte o dodací termin tu
12x24
Right Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Coarse
12.0
24.0
4,7884 € - 7,3708 € Požiadajte o dodací termin tu
14x28
Right Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Coarse
14.0
28.0
10,11 € - 15,5466 € Požiadajte o dodací termin tu
16x64
Right Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Coarse
16.0
64.0
13,6542 € - 21,0041 € Požiadajte o dodací termin tu
20x40
Right Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Coarse
20.0
40.0
11,145 € - 17,1462 € Požiadajte o dodací termin tu
20x40
Right Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Fine
20.0
40.0
40,419 € - 53,8955 € Požiadajte o dodací termin tu
25x50
Right Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Fine
25.0
50.0
69,2853 € - 92,3804 € Požiadajte o dodací termin tu
35x72
Right Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Fine
35.0
72.0
  • z/zo 9
Strmeňový spoj 4x16 M4 29.0 Oceľ

20209346

Cenové rozpätie
0,8259 € - 0,5332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    4x16
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Strmeňový spoj 8x16 M8 42.0 Oceľ

20209391

Cenové rozpätie
1,286 € - 0,8364 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x16
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Strmeňový spoj 6x12 M6 31.0 Oceľ

20209377

Cenové rozpätie
1,0037 € - 0,6482 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    6x12
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Strmeňový spoj 10x20 M10 52.0 Oceľ

20209445

Cenové rozpätie
2,5197 € - 1,6414 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x20
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Strmeňový spoj 14x56 M14 101.0 Oceľ

20209544

Cenové rozpätie
44,5488 € - 28,9604 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    14x56
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Strmeňový spoj 10x20 M10 52.0 Oceľ

20209438

Cenové rozpätie
2,0178 € - 1,3069 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x20
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Strmeňový spoj 12x24 M12 62.0 Oceľ

20209483

Cenové rozpätie
3,4397 € - 2,2374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x24
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Strmeňový spoj 5x20 M5 36.0 Oceľ

20209360

Cenové rozpätie
1,631 € - 1,056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    5x20
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Strmeňový spoj 5x10 M5 26.0 Oceľ

20209353

Cenové rozpätie
0,92 € - 0,5959 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    5x10
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Strmeňový spoj 10x40 M10 72.0 Oceľ

20209469

Cenové rozpätie
3,5024 € - 2,2792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x40
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Strmeňový spoj 12x48 M12 86.0 Oceľ

20209506

Cenové rozpätie
7,6112 € - 4,9452 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x48
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Strmeňový spoj 14x56 M14 101.0 Oceľ

20209537

Cenové rozpätie
7,8099 € - 5,0811 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    14x56
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Strmeňový spoj 10x40 M10 72.0 Oceľ

20209452

Cenové rozpätie
2,6974 € - 1,7564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x40
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Strmeňový spoj 12x24 M12 62.0 Oceľ

20209476

Cenové rozpätie
4,0984 € - 2,666 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x24
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Strmeňový spoj 14x28 M14 72.0 Oceľ

20209513

Cenové rozpätie
7,3708 € - 4,7884 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    14x28
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Strmeňový spoj 16x64 M16 115.0 Oceľ

20209575

Cenové rozpätie
15,5466 € - 10,11 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    16x64
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Strmeňový spoj 20x40 M20 105.0 Oceľ

20209612

Cenové rozpätie
21,0041 € - 13,6542 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    20x40
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Strmeňový spoj 20x40 M20 105.0 Oceľ

20209629

Cenové rozpätie
17,1462 € - 11,145 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    20x40
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Strmeňový spoj 25x50 M24 132.0 Oceľ

20209667

Cenové rozpätie
53,8955 € - 40,419 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    25x50
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Strmeňový spoj 35x72 M36 188.0 Oceľ

20209742

Cenové rozpätie
92,3804 € - 69,2853 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    35x72
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0