Menu Hľadať

Strmeňové spoje

Na sklade

Tieto strmeňové spoje, tiež známe ako vidlica alebo strmeň, sú typ spojky, v ktorej protikusy zapadajú medzi vidlice a sú zaistené v polohe strmeňovými spojmi. Fungujú ako spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi na uľahčenie trakčného alebo lineárneho tlačného pohybu.

Sú určené na vytvorenie spoľahlivého a pevného spojenia a zároveň odolávajú opotrebovaniu. Zvládajú vysoké zaťaženie a namáhanie, vďaka čomu sú vhodné pre náročné aplikácie.

Ľahko sa inštalujú a nastavujú pomocou štandardného závitu. Tento výber komponentov zahŕňa pravotočivý aj ľavotočivý štandardný závit. Najčastejšie sa používajú ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie. Napriek tomu ich možno nájsť aj v rôznych iných sektoroch a aplikáciách, ako je automobilový priemysel, stavebníctvo a výroba.

  • Spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi na uľahčenie trakčného alebo lineárneho tlačného pohybu.
  • Vytvárajú spoľahlivé a pevné spojenie a zároveň odolávajú opotrebovaniu.
  • Dostupné v pravotočivom aj ľavotočivom štandardnom závite.
  • Odolávajú veľkému zaťaženiu a namáhaniu.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Igumid G, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Oceľ Skupina SR: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
165 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť vidlice Závitová ruka Dokončiť Materiál Typ závitu d1 tol. H9 l1 ±0.5 Kúpiť
0,5332 € - 0,8155 € Požiadajte o dodací termin tu
4x8
Right Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Coarse
4.0
8.0
3,8265 € - 5,8862 € Požiadajte o dodací termin tu
8x16
Right Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Fine
8.0
16.0
1,3069 € - 2,0178 € Požiadajte o dodací termin tu
10x20
Right Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Coarse
10.0
20.0
1,0141 € - 1,5578 € Požiadajte o dodací termin tu
8x32
Right Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Coarse
8.0
32.0
Požiadajte o dodací termin tu
10x40
Right Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Coarse
10.0
40.0
19,854 € - 30,5391 € Požiadajte o dodací termin tu
14x28
Right Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Fine
14.0
28.0
43,3883 € - 57,8475 € Požiadajte o dodací termin tu
16x64
Right Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Coarse
16.0
64.0
51,2086 € - 68,2712 € Požiadajte o dodací termin tu
35x54
Left Hand
Strieborno pozinkované
Oceľ
Fine
35.0
54.0
5,5098 € - 8,4686 € Požiadajte o dodací termin tu
8x16
Right Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Coarse
8.0
16.0
27,3294 € - 42,0396 € Požiadajte o dodací termin tu
16x32
Right Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Coarse
16.0
32.0
111,879 € - 149,1719 € Požiadajte o dodací termin tu
25x50
Right Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Fine
25.0
50.0
15,2538 € - 23,4715 € Požiadajte o dodací termin tu
12x48
Right Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Coarse
12.0
48.0
23,1265 € - 35,5784 € Požiadajte o dodací termin tu
14x56
Right Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Coarse
14.0
56.0
8,8449 € - 13,6124 € Požiadajte o dodací termin tu
10x20
Left Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Coarse
10.0
20.0
2,7078 € - 4,1611 € Požiadajte o dodací termin tu
5x10
Left Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Coarse
5.0
10.0
4,7466 € - 7,2976 € Požiadajte o dodací termin tu
6x24
Left Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Coarse
6.0
24.0
8,4999 € - 13,0688 € Požiadajte o dodací termin tu
8x32
Left Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Fine
8.0
32.0
3,9206 € - 6,0325 € Požiadajte o dodací termin tu
5x20
Left Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Coarse
5.0
20.0
5,5725 € - 8,5731 € Požiadajte o dodací termin tu
8x16
Left Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Fine
8.0
16.0
7,8726 € - 12,1173 € Požiadajte o dodací termin tu
4x8
Left Hand
Nehrdzavejúca oceľ
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Coarse
4.0
8.0
  • z/zo 9
Strmeňový spoj 4x8 M4 21.0 Oceľ

20209339

Cenové rozpätie
0,8155 € - 0,5332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    4x8
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Strmeňový spoj 8x16 M8 42.0 Oceľ

20209407

Cenové rozpätie
5,8862 € - 3,8265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x16
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Strmeňový spoj 10x20 M10 52.0 Oceľ

20209438

Cenové rozpätie
2,0178 € - 1,3069 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x20
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Strmeňový spoj 8x32 M8 58.0 Oceľ

20209414

Cenové rozpätie
1,5578 € - 1,0141 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x32
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Strmeňový spoj 10x40 M10 72.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210434


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x40
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Strmeňový spoj 14x28 M14 72.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210502

Cenové rozpätie
30,5391 € - 19,854 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    14x28
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Strmeňový spoj 16x64 M16 115.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210557

Cenové rozpätie
57,8475 € - 43,3883 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    16x64
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Strmeňový spoj 35x54 M36 188.0 Oceľ

20210212

Cenové rozpätie
68,2712 € - 51,2086 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    35x54
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Strmeňový spoj 8x16 M8 42.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210373

Cenové rozpätie
8,4686 € - 5,5098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x16
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Strmeňový spoj 16x32 M16 83.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210533

Cenové rozpätie
42,0396 € - 27,3294 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    16x32
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Strmeňový spoj 25x50 M24 132.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210601

Cenové rozpätie
149,1719 € - 111,879 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    25x50
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Strmeňový spoj 12x48 M12 86.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210472

Cenové rozpätie
23,4715 € - 15,2538 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x48
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Strmeňový spoj 14x56 M14 101.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210519

Cenové rozpätie
35,5784 € - 23,1265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    14x56
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Strmeňový spoj 10x20 M10 52.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210724

Cenové rozpätie
13,6124 € - 8,8449 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x20
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Strmeňový spoj 5x10 M5 26.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210649

Cenové rozpätie
4,1611 € - 2,7078 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    5x10
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Strmeňový spoj 6x24 M6 43.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210670

Cenové rozpätie
7,2976 € - 4,7466 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    6x24
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Strmeňový spoj 8x32 M8 58.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210717

Cenové rozpätie
13,0688 € - 8,4999 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x32
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Strmeňový spoj 5x20 M5 36.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210656

Cenové rozpätie
6,0325 € - 3,9206 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    5x20
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Strmeňový spoj 8x16 M8 42.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210694

Cenové rozpätie
8,5731 € - 5,5725 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x16
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Strmeňový spoj 4x8 M4 21.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20210625

Cenové rozpätie
12,1173 € - 7,8726 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    4x8
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0