20210861
20210861
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 85,5678 € |
50 - 99 | 68,4522 € |
100 + | 64,1784 € |
Veľkosť vidlice | 16x64 |
---|---|
Závitová ruka | Left Hand |
Typ závitu | Coarse |
d1 tol. H9 | 16.0 |
l1 ±0.5 | 64.0 |
d2 | M16 |
d3 | 26.0 |
l2 | 115.0 |
l3 | 96.0 |
Hmotnosť g | 411.0 |
l4 | 24.0 |
w1 | 16.0 |
w2 | 16.0 |
w3 | 32.0 |
w4 | 32.0 |
Dokončiť | Nehrdzavejúca oceľ |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku