Menu Hľadať

Strmeňový spoj 14x28 M14 72.0 Oceľ

Tento oceľový strmeňový spoj sa používa na spojenie dvoch tyčí alebo hriadeľov. Poskytuje spoľahlivé a pevné spojenia, ktoré umožňujú otáčavý pohyb medzi spojenými kusmi. Jednoduchá inštalácia a nastavenie pomocou ľavostranného štandardného závitu.
Nový kód produktu:

20210014

Starý kód produktu:

20210014

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 7,4231 €
50 - 99 5,9384 €
100 - 199 5,5725 €
200 - 499 5,1961 €
500 + 4,8302 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

7,42 €

1 x 7,4231 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 14x28
Závitová ruka Left Hand
Typ závitu Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 28.0
d2 M14
d3 24.0
l2 72.0
l3 56.0
Hmotnosť g 178.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Dokončiť Strieborno pozinkované
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás