Menu Hľadať

Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M10 10x40 40.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Nový kód produktu:

20759889

Starý kód produktu:

20759889

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 28,08 €
50 - 99 22,46 €
100 - 199 21,06 €
200 + 19,66 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

28,08 €

1 x 28,08 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 10x40
Závitová ruka Right Hand
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 ±0.5 72.0
l3 60.0
l4 15.0
w1 tol. B13 10.0
w2 10.0
w3 tol. h11 20.0
w4 20.0
l5 23.0
h1 40.0
h2 66.0
h3 59.0
h4 10.0

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás