20215880
20215880
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 2,8866 € |
| 50 - 99 | 2,3052 € |
| 100 - 199 | 2,1624 € |
| 200 - 499 | 2,0196 € |
| 500 + | 1,8768 € |
| Veľkosť vidlice | 10x20 |
|---|---|
| Závitová ruka | Left Hand |
| Typ závitu | Coarse |
| d1 tol. H9 | 10.0 |
| l1 ±0.5 | 20.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 18.0 |
| l2 ±0.5 | 52.0 |
| l3 | 40.0 |
| l4 | 15.0 |
| w1 tol. B13 | 10.0 |
| w2 | 10.0 |
| w3 tol. h11 | 20.0 |
| w4 | 20.0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku