20215811
20215811
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 3,4782 € |
| 50 - 99 | 2,7846 € |
| 100 - 199 | 2,6112 € |
| 200 - 499 | 2,4378 € |
| 500 + | 2,2644 € |
| Veľkosť vidlice | 5x20 |
|---|---|
| Závitová ruka | Left Hand |
| Typ závitu | Coarse |
| d1 tol. H9 | 5.0 |
| l1 ±0.5 | 20.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 9.0 |
| l2 ±0.5 | 36.0 |
| l3 | 30.0 |
| l4 | 7.5 |
| w1 tol. B13 | 5.0 |
| w2 | 5.0 |
| w3 tol. h11 | 10.0 |
| w4 | 10.0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku