Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto strmeňové spoje s čapom sú spojka, v ktorej protikusy zapadajú medzi vidlice a sú zaistené v polohe strmeňovými spojmi. Fungujú ako spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi na uľahčenie trakčného alebo lineárneho tlačného pohybu.
Vidlicový čap drží závlačka a podložka, aby sa zabránilo jeho uvoľneniu. To zaisťuje stabilitu a integritu spoja aj pri veľkom zaťažení a namáhaní. V prípade potreby je možné vytiahnutím závlačky spoj rozobrať kvôli údržbe. To umožňuje kontrolu, mazanie alebo výmenu komponentov pre nepretržitý výkon a životnosť spoja.
Ľahko sa inštalujú a nastavujú pomocou štandardného závitu. Najčastejšie sa používajú ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie. Napriek tomu ich možno nájsť aj v rôznych iných sektoroch a aplikáciách, ako je automobilový priemysel, stavebníctvo a výroba.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Oceľ Skupina SR: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | d3 | Veľkosť vidlice | Materiál | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3628 € - 3,6279 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Oceľ
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
| 1,8401 € - 2,8333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Oceľ
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 69,1598 € - 92,2131 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Oceľ
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| 64,4551 € - 85,9401 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Oceľ
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| 105,951 € - 141,268 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
| 199,9832 € - 266,6443 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| 7,4544 € - 11,4691 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| 12,9537 € - 19,9272 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 28,8558 € - 44,3919 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 68,0307 € - 90,7076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 79,458 € - 105,9405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 6,1057 € - 9,399 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
| 87,7906 € - 117,0542 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 206,5699 € - 275,4265 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| 40,8059 € - 54,4078 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 53,2055 € - 70,9372 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 13,8947 € - 21,3805 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 23,6178 € - 36,3311 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 18,5054 € - 28,469 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 23,6178 € - 36,3311 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
12.0
|
62.0
|
24.0