Menu Hľadať

Strmeňové spoje s čapom

Vo výrobe

Tieto strmeňové spoje s čapom sú spojka, v ktorej protikusy zapadajú medzi vidlice a sú zaistené v polohe strmeňovými spojmi. Fungujú ako spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi na uľahčenie trakčného alebo lineárneho tlačného pohybu.

Vidlicový čap drží závlačka a podložka, aby sa zabránilo jeho uvoľneniu. To zaisťuje stabilitu a integritu spoja aj pri veľkom zaťažení a namáhaní. V prípade potreby je možné vytiahnutím závlačky spoj rozobrať kvôli údržbe. To umožňuje kontrolu, mazanie alebo výmenu komponentov pre nepretržitý výkon a životnosť spoja.

Ľahko sa inštalujú a nastavujú pomocou štandardného závitu. Najčastejšie sa používajú ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie. Napriek tomu ich možno nájsť aj v rôznych iných sektoroch a aplikáciách, ako je automobilový priemysel, stavebníctvo a výroba.

  • Spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi na uľahčenie trakčného alebo lineárneho tlačného pohybu.
  • Drží ho závlačka a podložka, aby sa zabránilo jeho uvoľneniu.
  • Používajú sa ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Oceľ Skupina SR: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
169 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d3 Veľkosť vidlice Materiál d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Kúpiť
9,0436 € - 13,9052 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
14.0
8x16
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
8.0
42.0
16.0
171,0543 € - 228,0758 € Požiadajte o dodací termin tu
M36
60.0
36x72
Oceľ
36.0
188.0
72.0
13,9783 € - 21,5059 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
14.0
8x32
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
8.0
58.0
32.0
116,0505 € - 154,734 € Požiadajte o dodací termin tu
M30
52.0
30x60
Oceľ
30.0
160.0
60.0
171,0543 € - 228,0758 € Požiadajte o dodací termin tu
M36
60.0
36x72
Oceľ
36.0
188.0
72.0
13,0165 € - 20,0318 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
14.0
8x32
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
8.0
58.0
32.0
37,6694 € - 57,9521 € Požiadajte o dodací termin tu
M14
24.0
14x28
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
14.0
72.0
28.0
25,4266 € - 39,1122 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
20.0
12x24
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
12.0
62.0
24.0
79,458 € - 105,9405 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
34.0
20x40
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
20.0
105.0
40.0
145,3977 € - 193,8566 € Požiadajte o dodací termin tu
M36
60.0
35x72
Oceľ
35.0
188.0
72.0
5,5934 € - 8,6045 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
9.0
5x20
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
5.0
36.0
20.0
116,0505 € - 154,734 € Požiadajte o dodací termin tu
M27
48.0
30x54
Oceľ
30.0
148.0
54.0
4,4016 € - 6,7644 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
9.0
5x10
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
5.0
26.0
10.0
20,1259 € - 30,9573 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
18.0
10x40
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
10.0
72.0
40.0
26,7753 € - 41,1927 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
20.0
12x48
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
12.0
86.0
48.0
6,6076 € - 10,1727 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
10.0
6x12
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
6.0
31.0
12.0
25,4266 € - 39,1122 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
20.0
12x24
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
12.0
62.0
24.0
9,9113 € - 15,2434 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
14.0
8x16
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
8.0
42.0
16.0
20,1259 € - 30,9573 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
18.0
10x40
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
10.0
72.0
40.0
7,214 € - 11,1032 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
10.0
6x24
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
6.0
43.0
24.0
  • z/zo 9
Strmeňový spoj s čapom M8 8x16 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20193836

Cenové rozpätie
13,9052 € - 9,0436 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x16
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Strmeňový spoj s čapom M36 36x72 72.0 Oceľ

20193720

Cenové rozpätie
228,0758 € - 171,0543 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    36x72
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    36.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Strmeňový spoj s čapom M8 8x32 32.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20193850

Cenové rozpätie
21,5059 € - 13,9783 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x32
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Strmeňový spoj s čapom M30 30x60 60.0 Oceľ

20193676

Cenové rozpätie
154,734 € - 116,0505 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    30x60
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Strmeňový spoj s čapom M36 36x72 72.0 Oceľ

20193713

Cenové rozpätie
228,0758 € - 171,0543 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    36x72
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    36.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Strmeňový spoj s čapom M8 8x32 32.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20193843

Cenové rozpätie
20,0318 € - 13,0165 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x32
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Strmeňový spoj s čapom M14 14x28 28.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20193959

Cenové rozpätie
57,9521 € - 37,6694 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    14x28
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Strmeňový spoj s čapom M12 12x24 24.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20193911

Cenové rozpätie
39,1122 € - 25,4266 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x24
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Strmeňový spoj s čapom M20 20x40 40.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20194024

Cenové rozpätie
105,9405 € - 79,458 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    20x40
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Strmeňový spoj s čapom M36 35x72 72.0 Oceľ

20193706

Cenové rozpätie
193,8566 € - 145,3977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    35x72
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Strmeňový spoj s čapom M5 5x20 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20193799

Cenové rozpätie
8,6045 € - 5,5934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    5x20
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Strmeňový spoj s čapom M27 30x54 54.0 Oceľ

20193652

Cenové rozpätie
154,734 € - 116,0505 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    30x54
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Strmeňový spoj s čapom M5 5x10 10.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20193782

Cenové rozpätie
6,7644 € - 4,4016 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    5x10
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Strmeňový spoj s čapom M10 10x40 40.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20193898

Cenové rozpätie
30,9573 € - 20,1259 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x40
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Strmeňový spoj s čapom M12 12x48 48.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20193935

Cenové rozpätie
41,1927 € - 26,7753 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x48
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Strmeňový spoj s čapom M6 6x12 12.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20193805

Cenové rozpätie
10,1727 € - 6,6076 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    6x12
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Strmeňový spoj s čapom M12 12x24 24.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20193904

Cenové rozpätie
39,1122 € - 25,4266 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x24
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Strmeňový spoj s čapom M8 8x16 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20193829

Cenové rozpätie
15,2434 € - 9,9113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x16
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Strmeňový spoj s čapom M10 10x40 40.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20193881

Cenové rozpätie
30,9573 € - 20,1259 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x40
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Strmeňový spoj s čapom M6 6x24 24.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20193812

Cenové rozpätie
11,1032 € - 7,214 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    6x24
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0