20193638
20193638
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 181,3152 € |
| 50 - 99 | 145,0542 € |
| 100 + | 135,9864 € |
| Veľkosť vidlice | 28x56 |
|---|---|
| Závitová ruka | Left Hand |
| Typ závitu | Coarse |
| d1 tol. H9 | 28.0 |
| l1 ±0.5 | 56.0 |
| d2 | M27 |
| d3 | 48.0 |
| l2 ±0.5 | 148.0 |
| l3 | 112.0 |
| l4 | 40.0 |
| w1 tol. B13 | 28.0 |
| w2 | 28.0 |
| w3 tol. h11 | 55.0 |
| w4 | 55.0 |
| Hmotnosť g | 1500.0 |
| Dokončiť | Pozinkovaný |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku