Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20193607
20193607
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 59,3426 € |
| 50 - 99 | 47,4762 € |
| 100 + | 44,5069 € |
| Veľkosť vidlice | 20x80 |
|---|---|
| Závitová ruka | Left Hand |
| Typ závitu | Fine |
| d1 tol. H9 | 20.0 |
| l1 ±0.5 | 80.0 |
| d2 | M20 |
| d3 | 34.0 |
| l2 ±0.5 | 105.0 |
| l3 | 120.0 |
| l4 | 30.0 |
| w1 tol. B13 | 20.0 |
| w2 | 20.0 |
| w3 tol. h11 | 40.0 |
| w4 | 40.0 |
| Hmotnosť g | 800.0 |
| Dokončiť | Pozinkovaný |
| Materiál | Oceľ |