Menu Hľadať

Strmeňový spoj s čapom M18 18x36 36.0 Oceľ

Tento strmeňový spoj s čapom je vyrobený z ocele, čo zaisťuje jeho odolnosť a schopnosť zvládnuť veľké namáhanie. Spoj je konzola v tvare U s otvormi na oboch koncoch na pripevnenie ďalších komponentov. Čap je valcovitá tyč, ktorá sa posúva cez otvory a zaisťuje ho. Jednoduchá inštalácia pomocou ľavotočivého závitu.
Nový kód produktu:

20193560

Starý kód produktu:

20193560

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 91,239 €
50 - 99 72,9912 €
100 + 68,4318 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

91,24 €

1 x 91,239 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 18x36
Závitová ruka Left Hand
Typ závitu Fine
d1 tol. H9 18.0
l1 ±0.5 36.0
d2 M18
d3 30.0
l2 ±0.5 94.0
l3 72.0
l4 27.0
w1 tol. B13 18.0
w2 18.0
w3 tol. h11 36.0
w4 36.0
Hmotnosť g 390.0
Dokončiť Pozinkovaný
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás