Menu Hľadať

Strmeňový spoj s čapom M8 8x32 32.0 Oceľ

Tento strmeňový spoj s čapom je vyrobený z ocele, čo zaisťuje jeho odolnosť a schopnosť zvládnuť veľké namáhanie. Spoj je konzola v tvare U s otvormi na oboch koncoch na pripevnenie ďalších komponentov. Čap je valcovitá tyč, ktorá sa posúva cez otvory a zaisťuje ho. Jednoduchá inštalácia pomocou štandardného závitu.
Nový kód produktu:

20192914

Starý kód produktu:

20192914

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 3,147 €
50 - 99 2,5197 €
100 - 199 2,3628 €
200 - 499 2,206 €
500 + 2,0492 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,15 €

1 x 3,147 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 8x32
Závitová ruka Right Hand
Typ závitu Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M8
d3 14.0
l2 ±0.5 58.0
l3 48.0
l4 12.0
w1 tol. B13 8.0
w2 8.0
w3 tol. h11 16.0
w4 16.0
Hmotnosť g 54.0
Dokončiť Pozinkovaný
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás