Menu Hľadať

Strmeňová závora 24.0 mm 14.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Nový kód produktu:

10272626

Starý kód produktu:

491990

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 24 3,7038 €
25 + 2,2472 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

18,52 €

5 x 3,7038 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Strieborná farba
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Typ Strike
Priemer montážneho otvoru 3.5 mm
Celková dĺžka 24.0 mm
Celková šírka 14.0 mm
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás