Menu Hľadať

Nábytková káblová priechodka 65.0 mm 78.0 mm ABS Čierna

Táto okrúhla stolová priechodka je ideálna na usporiadanie káblov v kancelárskych priestoroch. Vyrobené z ABS.
Nový kód produktu:

10379547

Starý kód produktu:

464240

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 1,156 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

115,60 €

100 x 1,156 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar priechodky Okrúhle
Povrchová úprava Textúra
Typ Okrúhly 65,0 mm
Množstvo v balení 100
Commodity Code 3926300090
Plný materiál Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás