Menu Hľadať

Knihárska skrutka s vnútorným závitom 8.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Polyamid

Je to knihárska skrutka s drážkou vyrobená z bieleho polyamidu, ktorá sa používa spolu s objímkou ako protikusom (je potrebné objednať zvlášť). Knihárske skrutky sú určené na spojenie viacerých hárkov zaskrutkovaním do protikusu alebo pomocou plochého skrutkovača.
Nový kód produktu:

10065525

Starý kód produktu:

081161050001

2500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,2204 €
1000 + 0,1707 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

110,20 €

500 x 0,2204 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M6
Dĺžka závitu 10.0 mm
Dĺžka závitu objímky 10.0 mm
Priemer hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 2.5 mm
Farba Biela
Commodity Code 3926909790
Dĺžka základne 10.0 mm
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Štýl Push-in
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ/prevedenie hlavy Guľatá hlava
Štandardné UL
Štandardné RoHs
Typ skrutky Skrutka knihárska - vnútorný závit

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás