Menu Hľadať

Knihárska skrutka s vnútorným závitom 6.0 mm 30.0 mm 12.0 mm Polyamid

Je to knihárska skrutka s drážkou vyrobená z bieleho polyamidu, ktorá sa používa spolu s objímkou ako protikusom (je potrebné objednať zvlášť). Knihárske skrutky sú určené na spojenie viacerých hárkov zaskrutkovaním do protikusu alebo pomocou plochého skrutkovača.
Nový kód produktu:

10065440

Starý kód produktu:

081043011301

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,2673 €
500 - 999 0,2503 €
1000 + 0,1934 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

66,83 €

250 x 0,2673 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M4
Dĺžka závitu 30.0 mm
Dĺžka závitu objímky 30.0 mm
Priemer hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 2.2 mm
Farba Biela
Commodity Code 3926909790
Dĺžka základne 30.0 mm
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Štýl Závit
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ/prevedenie hlavy Guľatá hlava
Štandardné RoHs
Štandardné UL
Typ skrutky Skrutka knihárska - vnútorný závit

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás