Menu Hľadať

Knihárska skrutka s vnútorným závitom M4 15.0 mm 12.0 mm Polyamid 6.6

Je to knihárska skrutka s drážkou vyrobená z bieleho polyamidu, ktorá sa používa spolu s objímkou ako protikusom (je potrebné objednať zvlášť). Knihárske skrutky sú určené na spojenie viacerých hárkov zaskrutkovaním do protikusu alebo pomocou plochého skrutkovača.
Nový kód produktu:

10065396

Starý kód produktu:

081041511401

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,2232 €
500 - 999 0,2091 €
1000 + 0,1607 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

55,80 €

250 x 0,2232 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M4
Dĺžka závitu 15.0 mm
Dĺžka závitu objímky 15.0 mm
Priemer hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 2.2 mm
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ/prevedenie hlavy Guľatá hlava
Štandardné RoHs
Štandardné UL
Typ skrutky Skrutka knihárska - vnútorný závit

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás