Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Skupina SR: SR1785
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Farba | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0982 € - 0,1091 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Čierna
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1836 € - 0,1988 € | 17200 Na sklade |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Čierna
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1224 € - 0,1362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Prírodná
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,214 € - 0,2375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Prírodná
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,3949 € - 0,4321 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Čierna
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,7663 € - 0,8506 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Čierna
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0089 € - 0,0099 € | 4600 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Čierna
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1836 € - 0,1988 € | 72500 Na sklade |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Prírodná
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,3839 € - 0,4281 € | 19900 Na sklade |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Čierna
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,5206 € - 0,5785 € | 28000 Na sklade |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Čierna
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 2,1542 € - 2,2647 € | Požiadajte o dodací termin tu |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Čierna
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0144 € - 0,0161 € | 111700 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Prírodná
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4473 € - 0,4971 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Prírodná
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,9915 € - 1,0771 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Prírodná
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0117 € - 0,0128 € | 207200 Na sklade |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Čierna
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3079 € - 0,3341 € | 1000 Na sklade |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Prírodná
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,1629 € - 0,1809 € | 1000 Na sklade |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Čierna
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,4598 € - 0,5109 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Prírodná
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,8366 € - 1,9194 € | Požiadajte o dodací termin tu |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Prírodná
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0982 € - 0,1091 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Prírodná
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku