Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Skupina SR: SR1785
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Farba | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0073 € - 0,0132 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Prírodná
|
|
||
| 0,3377 € - 0,3616 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Čierna
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0692 € - 0,0755 € | 1700 Na sklade |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,086 € - 0,0936 € | 104400 Na sklade |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2181 € - 0,2388 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Prírodná
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,4588 € - 0,4826 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Čierna
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0209 € - 0,0209 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Prírodná
|
|
||
| 0,0142 € - 0,0142 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Čierna
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1629 € - 0,1809 € | 1000 Na sklade |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Čierna
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1463 € - 0,1574 € | 8600 Na sklade |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Prírodná
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2214 € - 0,246 € | 1700 Na sklade |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Prírodná
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,4473 € - 0,4971 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Čierna
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,1224 € - 0,1362 € | 10400 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Čierna
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,214 € - 0,2375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Čierna
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0448 € - 0,0501 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Prírodná
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0513 € - 0,0557 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0371 € - 0,0838 € | 200 Na sklade |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1946 € - 0,2154 € | 3300 Na sklade |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2054 € - 0,2294 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Prírodná
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0444 € - 0,0494 € | 1600 Na sklade |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku