Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Skupina SR: SR1785
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Farba | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0073 € - 0,0132 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Prírodná
|
|
||
| 0,0582 € - 0,0632 € | 607200 Na sklade |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Prírodná
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2054 € - 0,2294 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Čierna
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,9721 € - 1,0798 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Prírodná
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0316 € - 0,0351 € | 35400 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0513 € - 0,0557 € | 1400 Na sklade |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,025 € - 0,0488 € | 92500 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0492 € - 0,0547 € | 47700 Na sklade |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Prírodná
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,069 € - 0,0768 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2373 € - 0,2612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Čierna
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,2692 € - 0,293 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Čierna
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,2692 € - 0,293 € | 100 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Prírodná
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0308 € - 0,0344 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Prírodná
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0247 € - 0,0273 € | 100 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Čierna
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,043 € - 0,0476 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Čierna
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,062 € - 0,0675 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Čierna
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0247 € - 0,0273 € | 28200 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Prírodná
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2561 € - 0,3201 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Prírodná
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0266 € - 0,0295 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Prírodná
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2373 € - 0,2612 € | 23000 Na sklade |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Prírodná
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku