Menu Hľadať

Štandardné šesťhranné matice - plastové

Na sklade

Standard Hex Nuts - Plastic are versatile and lightweight fasteners that offer reliable and secure connections in a variety of applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing for easy tightening onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality plastic materials such as nylon or polypropylene, Standard Hex Nuts - Plastic provide excellent resistance to corrosion, chemicals, and electrical conductivity. Their unique characteristics make them suitable for numerous industries and applications.

One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Plastic is their lightweight and non-conductive nature. Plastic nuts are significantly lighter than their metal counterparts, making them ideal for applications where weight reduction is crucial. The non-conductive property of plastic ensures electrical insulation, preventing the risk of short circuits or electrical interference. Standard Hex Nuts - Plastic are available in various sizes and thread pitches, providing flexibility for different applications. Additionally, their plastic construction offers resistance to corrosion, chemicals, and harsh environmental conditions, making them suitable for both indoor and outdoor use.

  • Material: PC, PA, PP, PVDF, PEEK
  • Colour: Natural, Brown, Black, Light Brown, Clear
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0


Skupina SR: SR1954 ,SR2014

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
84 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Materiál Kúpiť
0,1301 € - 0,1301 € 14100 Na sklade
M5
Čierna
Polyamid 6.6
0,1274 € - 0,1274 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Čierna
Polyamid 6.6
1,408 € - 1,408 € 6905 Na sklade
M16
Prírodná
PP
0,1008 € - 0,1835 € 2100 Na sklade
M5
Priehľadná
PC
0,4479 € - 0,4479 € 4268 Na sklade
M8
Prírodná
PVDF
0,2417 € - 0,2417 € 100 Na sklade
M8
Priehľadná
PC
0,0853 € - 0,1678 € 20 Na sklade
M6
Prírodná
PA
0,5931 € - 0,5931 € 2750 Na sklade
M20
Prírodná
Polyamid 6.6
2,0766 € - 2,0766 € 3200 Na sklade
M16
Prírodná
PVDF
0,0473 € - 0,0557 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Prírodná
Polyamid 6.6
0,6543 € - 1,0297 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
Priehľadná
PC
0,8007 € - 0,8007 € 7300 Na sklade
M10
Prírodná
PVDF
0,1085 € - 0,1976 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Priehľadná
PC
0,4551 € - 0,7396 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
Prírodná
PA
3,2714 € - 4,9497 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Svetlohnedá
PEEK
0,165 € - 0,165 € Požiadajte o dodací termin tu
#4-40
Prírodná
Polyamid 6.6
0,9871 € - 2,1762 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.6
Svetlohnedá
PEEK
0,1109 € - 0,2033 € 1900 Na sklade
M4
Priehľadná
PC
0,1061 € - 0,2091 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.6
Priehľadná
PC
0,2119 € - 0,2119 € 500 Na sklade
M12
Prírodná
Polyamid 6.6
  • z/zo 5
Šesťhranná matica M5 8.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10041437

Cenové rozpätie
0,1301 € - 0,1301 €

Úroveň zásob
14100 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Celková výška
    4.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Šesťhranná matica M4 7.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10279168

Cenové rozpätie
0,1274 € - 0,1274 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Šesťhranná matica M16 24.0 mm PP Prírodná

10041642

Cenové rozpätie
1,408 € - 1,408 €

Úroveň zásob
6905 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    24.0 mm
  • Celková výška
    14.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polypropylén
Šesťhranná matica M5 8.0 mm PC Priehľadná

10218396

Cenové rozpätie
0,1835 € - 0,1008 €

Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Celková výška
    4.4 mm
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polykarbonát
Šesťhranná matica M8 13.0 mm PVDF Prírodná

10041536

Cenové rozpätie
0,4479 € - 0,4479 €

Úroveň zásob
4268 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyvinylidénfluorid
Šesťhranná matica M8 13.0 mm PC Priehľadná

10114018

Cenové rozpätie
0,2417 € - 0,2417 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polykarbonát
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M6 10.0 mm PA Prírodná

10326428

Cenové rozpätie
0,1678 € - 0,0853 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M20 30.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10041666

Cenové rozpätie
0,5931 € - 0,5931 €

Úroveň zásob
2750 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    30.0 mm
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Šesťhranná matica M16 24.0 mm PVDF Prírodná

10041659

Cenové rozpätie
2,0766 € - 2,0766 €

Úroveň zásob
3200 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    24.0 mm
  • Celková výška
    14.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyvinylidénfluorid
Šesťhranná matica M3 5.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10279137

Cenové rozpätie
0,0557 € - 0,0473 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Celková výška
    2.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Priehľadná PC M2 Štandardné šesťhranné matice

10218365

Cenové rozpätie
1,0297 € - 0,6543 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.0 mm
  • Celková výška
    1.6 mm
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polykarbonát
Prírodná PVDF M10 Štandardné šesťhranné matice

10041574

Cenové rozpätie
0,8007 € - 0,8007 €

Úroveň zásob
7300 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    17.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyvinylidénfluorid
Šesťhranná matica M3 5.5 mm PC Priehľadná

10218372

Cenové rozpätie
0,1976 € - 0,1085 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Celková výška
    2.5 mm
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polykarbonát
Šesťhranná matica M16 24.0 mm PA Prírodná

10326565

Cenové rozpätie
0,7396 € - 0,4551 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Šesťhranná matica M6 10.0 mm PEEK Svetlohnedá

10220832

Cenové rozpätie
4,9497 € - 3,2714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Plný materiál
    Polyéteréterketón
Prírodná Polyamid 6.6 #4-40 Štandardné šesťhranné matice

10108970

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,165 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    #4-40
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.2 mm
  • Celková výška
    2.3 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Šesťhranná matica M2.6 5.0 mm PEEK Svetlohnedá

10220795

Cenové rozpätie
2,1762 € - 0,9871 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M2.6
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Farba
    Svetlohnedá
  • Plný materiál
    Polyéteréterketón
Šesťhranná matica M4 8.0 mm PC Priehľadná

10218389

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,1109 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Celková výška
    3.3 mm
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polykarbonát
Šesťhranná matica M2.6 5.0 mm PC Priehľadná

10218426

Cenové rozpätie
0,2091 € - 0,1061 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M2.6
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Celková výška
    2.4 mm
  • Farba
    Priehľadná
  • Plný materiál
    Polykarbonát
Šesťhranná matica M12 18.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10041581

Cenové rozpätie
0,2119 € - 0,2119 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    18.0 mm
  • Celková výška
    10.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6