Menu Hľadať

Štandardné priechodky

Na sklade

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE/TPV is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Skupina SR: SR1700

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
264 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celkový priemer Farba Materiál Priemer otvoru Vnútorný priemer Hrúbka steny Celková výška Kúpiť
0,0822 € - 0,0976 € Požiadajte o dodací termin tu
10.9 mm
Čierna
TPE
7.7 mm
4.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
0,1793 € - 0,1793 € 12500 Na sklade
22.2 mm
Čierna
TPE
17.1 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0926 € - 0,1138 € Požiadajte o dodací termin tu
14.2 mm
Čierna
TPE
9.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
7.0 mm
0,104 € - 0,1146 € 341 Na sklade
8.0 mm
Čierna
TPE
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,114 € - 0,1517 € 1000 Na sklade
14.3 mm
Čierna
TPE
10.9 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2237 € - 0,2335 € 29000 Na sklade
10.9 mm
Čierna
TPE/TPV
7.7 mm
4.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
0,0753 € - 0,0889 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
Čierna
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,0918 € - 0,1069 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Čierna
EPDM
14.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,117 € - 0,1376 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Čierna
EPDM
15.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,1448 € - 0,1691 € 1750 Na sklade
22.0 mm
Čierna
EPDM
18.0 mm
12.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,1968 € - 0,2288 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
Čierna
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,3426 € - 0,4009 € 150 Na sklade
34.0 mm
Čierna
EPDM
27.0 mm
21.0 mm
2.0 mm
10.0 mm
0,8208 € - 0,9563 € 1125 Na sklade
48.0 mm
Čierna
EPDM
40.0 mm
31.0 mm
2.0 mm
13.0 mm
10285015 1,2625 € - 1,4725 € 3180 Na sklade
60.0 mm
Čierna
EPDM
52.0 mm
41.0 mm
2.0 mm
14.0 mm
0,6433 € - 0,6433 € 1900 Na sklade
23.7 mm
Čierna
TPE
18.7 mm
17.1 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,04 € - 0,0473 € 24 Na sklade
8.0 mm
Čierna
PVC
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
0,0393 € - 0,0468 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
Čierna
PVC
5.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,0569 € - 0,0666 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
Čierna
PVC
8.0 mm
4.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
0,0719 € - 0,0842 € 10400 Na sklade
14.0 mm
Čierna
PVC
10.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,04 € - 0,0473 € 40 Na sklade
8.0 mm
Čierna
PVC
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
  • z/zo 14
Káblová priechodka 4.8 mm 7.7 mm 10.9 mm 0.8 mm

10009895

Cenové rozpätie
0,0976 € - 0,0822 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celkový priemer
    10.9 mm
  • Vnútorný priemer
    4.8 mm
  • Priemer otvoru
    7.7 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
Káblová priechodka 14.2 mm 17.1 mm 22.2 mm 1.6 mm

10155769

Cenové rozpätie
0,1793 € - 0,1793 €

Úroveň zásob
12500 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celkový priemer
    22.2 mm
  • Vnútorný priemer
    14.2 mm
  • Priemer otvoru
    17.1 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Káblová priechodka 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 2.4 mm

10155721

Cenové rozpätie
0,1138 € - 0,0926 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový priemer
    14.2 mm
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Priemer otvoru
    9.5 mm
  • Hrúbka steny
    2.4 mm
Káblová priechodka 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

10009857

Cenové rozpätie
0,1146 € - 0,104 €

Úroveň zásob
341 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celkový priemer
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Priemer otvoru
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Káblová priechodka 8.0 mm 10.9 mm 14.3 mm 1.6 mm

10155745

Cenové rozpätie
0,1517 € - 0,114 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celkový priemer
    14.3 mm
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Priemer otvoru
    10.9 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Káblová priechodka 4.8 mm 7.7 mm 10.9 mm 0.8 mm

10009925

Cenové rozpätie
0,2335 € - 0,2237 €

Úroveň zásob
29000 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celkový priemer
    10.9 mm
  • Vnútorný priemer
    4.8 mm
  • Priemer otvoru
    7.7 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
Káblová priechodka 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10284735

Cenové rozpätie
0,0889 € - 0,0753 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.0 mm
  • Priemer otvoru
    12.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.5 mm
Káblová priechodka 11.0 mm 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10284773

Cenové rozpätie
0,1069 € - 0,0918 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový priemer
    18.0 mm
  • Vnútorný priemer
    11.0 mm
  • Priemer otvoru
    14.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10284810

Cenové rozpätie
0,1376 € - 0,117 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    11.0 mm
  • Priemer otvoru
    15.0 mm
  • Hrúbka steny
    3.0 mm
Káblová priechodka 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

10284858

Cenové rozpätie
0,1691 € - 0,1448 €

Úroveň zásob
1750 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    22.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.0 mm
  • Priemer otvoru
    18.0 mm
  • Hrúbka steny
    3.0 mm
Káblová priechodka 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 2.0 mm

10284896

Cenové rozpätie
0,2288 € - 0,1968 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    27.0 mm
  • Vnútorný priemer
    16.0 mm
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 21.0 mm 27.0 mm 34.0 mm 2.0 mm

10284933

Cenové rozpätie
0,4009 € - 0,3426 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celkový priemer
    34.0 mm
  • Vnútorný priemer
    21.0 mm
  • Priemer otvoru
    27.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 31.0 mm 40.0 mm 48.0 mm 2.0 mm

10284971

Cenové rozpätie
0,9563 € - 0,8208 €

Úroveň zásob
1125 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celkový priemer
    48.0 mm
  • Vnútorný priemer
    31.0 mm
  • Priemer otvoru
    40.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 2.0 mm

10285015

Cenové rozpätie
1,4725 € - 1,2625 €

Úroveň zásob
3180 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Celkový priemer
    60.0 mm
  • Vnútorný priemer
    41.0 mm
  • Priemer otvoru
    52.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 17.1 mm 18.7 mm 23.7 mm 1.6 mm

10155653

Cenové rozpätie
0,6433 € - 0,6433 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celkový priemer
    23.7 mm
  • Vnútorný priemer
    17.1 mm
  • Priemer otvoru
    18.7 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Káblová priechodka 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10283981

Cenové rozpätie
0,0473 € - 0,04 €

Úroveň zásob
24 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    4.5 mm
  • Celkový priemer
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.5 mm
Káblová priechodka 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284025

Cenové rozpätie
0,0468 € - 0,0393 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkový priemer
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10284063

Cenové rozpätie
0,0666 € - 0,0569 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový priemer
    11.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.0 mm
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
  • Hrúbka steny
    3.0 mm
Káblová priechodka 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284100

Cenové rozpätie
0,0842 € - 0,0719 €

Úroveň zásob
10400 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Celkový priemer
    14.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.5 mm
Káblová priechodka 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10283974

Cenové rozpätie
0,0473 € - 0,04 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celkový priemer
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.0 mm