We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE/TPV is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.
Skupina SR: SR1700
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celkový priemer | Farba | Materiál | Priemer otvoru | Vnútorný priemer | Hrúbka steny | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0773 € - 0,3582 € | 21500 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV – PIR
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,038 € - 1,038 € | 10350 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV – PIR
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0484 € - 0,0565 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1313 € - 0,2602 € | 7000 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV – PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1632 € - 0,3245 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV – PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0646 € - 0,0753 € | 3500 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0634 € - 0,1255 € | 8155 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV – PIR
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0667 € - 0,1322 € | 17980 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV – PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0848 € - 0,1183 € | 2000 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1064 € - 0,2112 € | 2000 Na sklade |
0.559 in
14.2 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV – PIR
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1166 € - 0,1617 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 0,239 € - 0,239 € | 783 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
Čierna
|
TPE
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,2201 € - 0,4347 € | 3500 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV – PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3907 € - 0,7745 € | 7000 Na sklade |
1.236 in
31.4 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV – PIR
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0973 € - 0,1932 € | 1685 Na sklade |
0.559 in
14.2 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV – PIR
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3819 € - 0,7103 € | 24000 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
| 0,0821 € - 0,0957 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0689 € - 0,0813 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,1039 € - 0,1215 € | 2150 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku