Menu Hľadať

Štandardné priechodky

Na sklade

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE/TPV is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Skupina SR: SR1700

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
264 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celkový priemer Farba Materiál Priemer otvoru Vnútorný priemer Hrúbka steny Celková výška Kúpiť
0,0821 € - 0,0957 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
Čierna
PVC
12.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0689 € - 0,0813 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
Čierna
PVC
12.0 mm
10.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,0889 € - 0,1047 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
Čierna
PVC
12.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
0,0718 € - 0,0848 € 750 Na sklade
16.0 mm
Čierna
PVC
12.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,1039 € - 0,1215 € 2150 Na sklade
20.0 mm
Čierna
PVC
15.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,1234 € - 0,1456 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
Čierna
PVC
18.0 mm
12.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,1749 € - 0,2056 € 1510 Na sklade
27.0 mm
Čierna
PVC
22.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
7.5 mm
0,0437 € - 0,052 € 300 Na sklade
8.0 mm
Čierna
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
0,0439 € - 0,0512 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
Čierna
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
0,0729 € - 0,0848 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
Čierna
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
0,054 € - 0,063 € 1000 Na sklade
11.0 mm
Čierna
EPDM
8.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
10284544 0,0622 € - 0,0726 € 2450 Na sklade
12.0 mm
Čierna
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
0,0798 € - 0,0929 € 4500 Na sklade
14.0 mm
Čierna
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,1084 € - 0,1266 € 200 Na sklade
20.0 mm
Čierna
PVC
15.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,131 € - 0,1545 € 585 Na sklade
22.0 mm
Čierna
PVC
18.0 mm
12.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,1807 € - 0,2099 € 744 Na sklade
27.0 mm
Čierna
PVC
22.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,0437 € - 0,052 € 1000 Na sklade
8.0 mm
Čierna
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
0,0431 € - 0,0512 € 50 Na sklade
8.0 mm
Čierna
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,0598 € - 0,0697 € 3612 Na sklade
11.0 mm
Čierna
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,0576 € - 0,0673 € 278 Na sklade
12.0 mm
Čierna
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
  • z/zo 14
Káblová priechodka 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284186

Cenové rozpätie
0,0957 € - 0,0821 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Priemer otvoru
    12.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10284223

Cenové rozpätie
0,0813 € - 0,0689 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.0 mm
  • Priemer otvoru
    12.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.5 mm
Káblová priechodka 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 4.0 mm

10284209

Cenové rozpätie
0,1047 € - 0,0889 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Priemer otvoru
    12.0 mm
  • Hrúbka steny
    4.0 mm
Káblová priechodka 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10284247

Cenové rozpätie
0,0848 € - 0,0718 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.0 mm
  • Priemer otvoru
    12.0 mm
  • Hrúbka steny
    3.0 mm
Káblová priechodka 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

10284261

Cenové rozpätie
0,1215 € - 0,1039 €

Úroveň zásob
2150 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    11.0 mm
  • Priemer otvoru
    15.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 2.0 mm

10284308

Cenové rozpätie
0,1456 € - 0,1234 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový priemer
    22.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.0 mm
  • Priemer otvoru
    18.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.5 mm

10284346

Cenové rozpätie
0,2056 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
1510 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    7.5 mm
  • Celkový priemer
    27.0 mm
  • Vnútorný priemer
    16.0 mm
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.5 mm
Káblová priechodka 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284384

Cenové rozpätie
0,052 € - 0,0437 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celkový priemer
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.0 mm
Káblová priechodka 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284421

Cenové rozpätie
0,0512 € - 0,0439 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    4.5 mm
  • Celkový priemer
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.5 mm
Káblová priechodka 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284469

Cenové rozpätie
0,0848 € - 0,0729 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    11.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.0 mm
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.0 mm
Káblová priechodka 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284506

Cenové rozpätie
0,063 € - 0,054 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový priemer
    11.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

10284544

Cenové rozpätie
0,0726 € - 0,0622 €

Úroveň zásob
2450 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový priemer
    12.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Priemer otvoru
    9.0 mm
  • Hrúbka steny
    3.0 mm
Káblová priechodka 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284582

Cenové rozpätie
0,0929 € - 0,0798 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový priemer
    14.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10284278

Cenové rozpätie
0,1266 € - 0,1084 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    11.0 mm
  • Priemer otvoru
    15.0 mm
  • Hrúbka steny
    3.0 mm
Káblová priechodka 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

10284315

Cenové rozpätie
0,1545 € - 0,131 €

Úroveň zásob
585 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    22.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.0 mm
  • Priemer otvoru
    18.0 mm
  • Hrúbka steny
    3.0 mm
Káblová priechodka 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 2.0 mm

10284353

Cenové rozpätie
0,2099 € - 0,1807 €

Úroveň zásob
744 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    27.0 mm
  • Vnútorný priemer
    16.0 mm
  • Priemer otvoru
    22.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284391

Cenové rozpätie
0,052 € - 0,0437 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    4.5 mm
  • Celkový priemer
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.5 mm
Káblová priechodka 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284438

Cenové rozpätie
0,0512 € - 0,0431 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkový priemer
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284476

Cenové rozpätie
0,0697 € - 0,0598 €

Úroveň zásob
3612 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový priemer
    11.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.0 mm
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 1.0 mm

10284513

Cenové rozpätie
0,0673 € - 0,0576 €

Úroveň zásob
278 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkový priemer
    12.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Priemer otvoru
    9.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.0 mm