We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE/TPV is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.
Skupina SR: SR1700
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celkový priemer | Farba | Materiál | Priemer otvoru | Vnútorný priemer | Hrúbka steny | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4864 € - 0,9647 € | 3816 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
Čierna
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,141 € - 0,2637 € | 9230 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,1792 € - 0,442 € | 20460 Na sklade |
0.563 in
14.3 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3681 € - 0,9136 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0922 € - 0,1464 € | 2750 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,8854 € - 2,7584 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2125 € - 0,2125 € | 120 Na sklade |
0.933 in
23.7 mm
|
Čierna
|
TPE
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0688 € - 0,0961 € | 8700 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
Čierna
|
TPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0383 € - 0,0456 € | 400 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0685 € - 0,0801 € | 4500 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0481 € - 0,0562 € | 1500 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0611 € - 0,0713 € | 1000 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0702 € - 0,0821 € | 11400 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,1507 € | 6550 Na sklade |
0.669 in
17 mm
|
Čierna
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,044 € - 1,4934 € | 3800 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
Čierna
|
TPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7225 € - 1,1364 € | 4400 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
Čierna
|
TPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8193 € - 1,2487 € | 3700 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
Čierna
|
TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,63 € - 0,9899 € | 6600 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
Čierna
|
TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,038 € - 0,045 € | 4000 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0383 € - 0,0456 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku