Menu Hľadať

Štandardné priechodky

Na sklade

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE/TPV is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Skupina SR: SR1700

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
264 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celkový priemer Farba Materiál Priemer otvoru Vnútorný priemer Hrúbka steny Celková výška Kúpiť
0,1588 € - 0,3153 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
Čierna
PVC
11.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1016 € - 0,2014 € 18804 Na sklade
17.0 mm
Čierna
PVC
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,1154 € - 0,2289 € 928 Na sklade
22.0 mm
Čierna
PVC
17.5 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0611 € - 0,1212 € 8000 Na sklade
13.8 mm
Čierna
PVC
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
0,519 € - 0,519 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
Čierna
Silikónová guma
8.0 mm
2.5 mm
18.0 mm
2,1285 € - 2,1285 € Požiadajte o dodací termin tu
46.0 mm
Čierna
Silikónová guma
26.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
0,6779 € - 0,6779 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Čierna
Silikónová guma
14.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
0,2755 € - 0,2755 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
Čierna
TPE
17.1 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1049 € - 0,2084 € 36850 Na sklade
19.0 mm
Čierna
PVC
14.2 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0568 € - 0,0944 € 162180 Na sklade
9.5 mm
Čierna
PVC
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
0,1647 € - 0,3275 € Požiadajte o dodací termin tu
25.5 mm
Čierna
PVC
20.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0611 € - 0,1212 € 17990 Na sklade
13.8 mm
Čierna
PVC
9.5 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.0 mm
0,0749 € - 0,1484 € Požiadajte o dodací termin tu
12.5 mm
Čierna
PVC
9.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
6.8 mm
0,1149 € - 0,1426 € 30500 Na sklade
14.2 mm
Čierna
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1093 € - 0,217 € 4000 Na sklade
19.0 mm
Čierna
PVC
13.5 mm
9.6 mm
3.2 mm
9.6 mm
0,1909 € - 0,3796 € 17695 Na sklade
27.0 mm
Čierna
PVC
20.5 mm
16.0 mm
1.2 mm
8.0 mm
0,1277 € - 0,2531 € 16575 Na sklade
22.0 mm
Čierna
PVC
17.5 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,3747 € - 0,7409 € 34000 Na sklade
38.0 mm
Čierna
PVC
31.0 mm
24.9 mm
1.6 mm
7.8 mm
0,4038 € - 0,8204 € 3167 Na sklade
44.5 mm
Čierna
PVC
32.0 mm
25.5 mm
0.8 mm
6.4 mm
0,1457 € - 0,1619 € 350 Na sklade
14.2 mm
Čierna
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
  • z/zo 14
Káblová priechodka 6.4 mm 11.9 mm 15.9 mm 1.6 mm

10090497

Cenové rozpätie
0,3153 € - 0,1588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    7.9 mm
  • Celkový priemer
    15.9 mm
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Priemer otvoru
    11.9 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Káblová priechodka 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10071632

Cenové rozpätie
0,2014 € - 0,1016 €

Úroveň zásob
18804 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový priemer
    17.0 mm
  • Vnútorný priemer
    9.5 mm
  • Priemer otvoru
    12.5 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Káblová priechodka 14.2 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

10071205

Cenové rozpätie
0,2289 € - 0,1154 €

Úroveň zásob
928 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celkový priemer
    22.0 mm
  • Vnútorný priemer
    14.2 mm
  • Priemer otvoru
    17.5 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Káblová priechodka 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

10081846

Cenové rozpätie
0,1212 € - 0,0611 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    4.5 mm
  • Celkový priemer
    13.8 mm
  • Vnútorný priemer
    7.0 mm
  • Priemer otvoru
    10.2 mm
  • Hrúbka steny
    1.2 mm
Káblová priechodka IP67 8.0 mm 16.0 mm 21.0 mm 2.5 mm

10320808

Cenové rozpätie
0,519 € - 0,519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Celkový priemer
    21.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.5 mm
  • Farba
    Čierna
Káblová priechodka IP67 26.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 2.5 mm

10320822

Cenové rozpätie
2,1285 € - 2,1285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Celkový priemer
    46.0 mm
  • Vnútorný priemer
    26.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.5 mm
  • Farba
    Čierna
Káblová priechodka IP67 14.0 mm 23.0 mm 28.0 mm 2.5 mm

10320815

Cenové rozpätie
0,6779 € - 0,6779 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Celkový priemer
    28.0 mm
  • Vnútorný priemer
    14.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.5 mm
  • Farba
    Čierna
Káblová priechodka 14.2 mm 17.1 mm 22.2 mm 1.6 mm

10155776

Cenové rozpätie
0,2755 € - 0,2755 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celkový priemer
    22.2 mm
  • Vnútorný priemer
    14.2 mm
  • Priemer otvoru
    17.1 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Káblová priechodka 11.0 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10070154

Cenové rozpätie
0,2084 € - 0,1049 €

Úroveň zásob
36850 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celkový priemer
    19.0 mm
  • Vnútorný priemer
    11.0 mm
  • Priemer otvoru
    14.2 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Káblová priechodka 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10082256

Cenové rozpätie
0,0944 € - 0,0568 €

Úroveň zásob
162180 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    6.3 mm
  • Celkový priemer
    9.5 mm
  • Vnútorný priemer
    4.0 mm
  • Priemer otvoru
    6.4 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Káblová priechodka 12.5 mm 20.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

10081044

Cenové rozpätie
0,3275 € - 0,1647 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celkový priemer
    25.5 mm
  • Vnútorný priemer
    12.5 mm
  • Priemer otvoru
    20.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Káblová priechodka 7.0 mm 9.5 mm 13.8 mm 1.2 mm

10082201

Cenové rozpätie
0,1212 € - 0,0611 €

Úroveň zásob
17990 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celkový priemer
    13.8 mm
  • Vnútorný priemer
    7.0 mm
  • Priemer otvoru
    9.5 mm
  • Hrúbka steny
    1.2 mm
Káblová priechodka 4.8 mm 9.5 mm 12.5 mm 1.6 mm

10071250

Cenové rozpätie
0,1484 € - 0,0749 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    6.8 mm
  • Celkový priemer
    12.5 mm
  • Vnútorný priemer
    4.8 mm
  • Priemer otvoru
    9.5 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Káblová priechodka 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10079003

Cenové rozpätie
0,1426 € - 0,1149 €

Úroveň zásob
30500 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celkový priemer
    14.2 mm
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Priemer otvoru
    11.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Káblová priechodka 9.6 mm 13.5 mm 19.0 mm 3.2 mm

10090411

Cenové rozpätie
0,217 € - 0,1093 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    9.6 mm
  • Celkový priemer
    19.0 mm
  • Vnútorný priemer
    9.6 mm
  • Priemer otvoru
    13.5 mm
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
Káblová priechodka 16.0 mm 20.5 mm 27.0 mm 1.2 mm

10073674

Cenové rozpätie
0,3796 € - 0,1909 €

Úroveň zásob
17695 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    27.0 mm
  • Vnútorný priemer
    16.0 mm
  • Priemer otvoru
    20.5 mm
  • Hrúbka steny
    1.2 mm
Káblová priechodka 12.5 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

10071601

Cenové rozpätie
0,2531 € - 0,1277 €

Úroveň zásob
16575 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celkový priemer
    22.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.5 mm
  • Priemer otvoru
    17.5 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Káblová priechodka 24.5 mm 31.0 mm 37.5 mm 1.6 mm

10081761

Cenové rozpätie
0,7409 € - 0,3747 €

Úroveň zásob
34000 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    7.8 mm
  • Celkový priemer
    38.0 mm
  • Vnútorný priemer
    24.9 mm
  • Priemer otvoru
    31.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Káblová priechodka 25.5 mm 32.0 mm 44.5 mm 0.8 mm

10081747

Cenové rozpätie
0,8204 € - 0,4038 €

Úroveň zásob
3167 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celkový priemer
    44.5 mm
  • Vnútorný priemer
    25.5 mm
  • Priemer otvoru
    32.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 mm
Káblová priechodka 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10079348

Cenové rozpätie
0,1619 € - 0,1457 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    14.2 mm
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Priemer otvoru
    11.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm