Menu Hľadať

Štandardné priechodky

Na sklade

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE/TPV is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Skupina SR: SR1700

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
66 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celkový priemer Farba Materiál Priemer otvoru Vnútorný priemer Hrúbka steny Celková výška Kúpiť
10284698 0,0881 € - 0,1039 € 750 Na sklade
16.0 mm
Čierna
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
10284544 0,0622 € - 0,0726 € 5450 Na sklade
12.0 mm
Čierna
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
0,0591 € - 0,0689 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
Čierna
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
5.5 mm
0,0798 € - 0,0929 € 6500 Na sklade
14.0 mm
Čierna
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0766 € - 0,0894 € 2490 Na sklade
14.0 mm
Čierna
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0827 € - 0,0966 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
Čierna
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0787 € - 0,0917 € 2000 Na sklade
14.0 mm
Čierna
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,0439 € - 0,0512 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
Čierna
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
0,0431 € - 0,0512 € 50 Na sklade
8.0 mm
Čierna
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,0598 € - 0,0697 € 1612 Na sklade
11.0 mm
Čierna
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,0753 € - 0,0889 € 1000 Na sklade
16.0 mm
Čierna
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,0576 € - 0,0673 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
Čierna
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
0,0647 € - 0,0753 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
Čierna
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,0873 € - 0,1016 € 1250 Na sklade
16.0 mm
Čierna
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0698 € - 0,0813 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
Čierna
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,0443 € - 0,0526 € 154 Na sklade
8.0 mm
Čierna
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,0567 € - 0,0673 € 500 Na sklade
10.0 mm
Čierna
EPDM
7.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
0,0616 € - 0,0726 € 250 Na sklade
11.0 mm
Čierna
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
0,0729 € - 0,0848 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
Čierna
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
0,0437 € - 0,052 € 1000 Na sklade
8.0 mm
Čierna
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
  • z/zo 4
Káblová priechodka 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284698

Cenové rozpätie
0,1039 € - 0,0881 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Priemer otvoru
    12.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

10284544

Cenové rozpätie
0,0726 € - 0,0622 €

Úroveň zásob
5450 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový priemer
    12.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Priemer otvoru
    9.0 mm
  • Hrúbka steny
    3.0 mm
Káblová priechodka 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

10284520

Cenové rozpätie
0,0689 € - 0,0591 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celkový priemer
    12.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Priemer otvoru
    9.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.5 mm
Káblová priechodka 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284582

Cenové rozpätie
0,0929 € - 0,0798 €

Úroveň zásob
6500 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový priemer
    14.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm

10284568

Cenové rozpätie
0,0894 € - 0,0766 €

Úroveň zásob
2490 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový priemer
    14.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.0 mm
Káblová priechodka 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10284599

Cenové rozpätie
0,0966 € - 0,0827 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    14.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Hrúbka steny
    3.0 mm
Káblová priechodka 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284575

Cenové rozpätie
0,0917 € - 0,0787 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Celkový priemer
    14.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.5 mm
Káblová priechodka 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284421

Cenové rozpätie
0,0512 € - 0,0439 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    4.5 mm
  • Celkový priemer
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.5 mm
Káblová priechodka 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284438

Cenové rozpätie
0,0512 € - 0,0431 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkový priemer
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284476

Cenové rozpätie
0,0697 € - 0,0598 €

Úroveň zásob
1612 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový priemer
    11.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.0 mm
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10284735

Cenové rozpätie
0,0889 € - 0,0753 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.0 mm
  • Priemer otvoru
    12.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.5 mm
Káblová priechodka 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 1.0 mm

10284513

Cenové rozpätie
0,0673 € - 0,0576 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkový priemer
    12.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Priemer otvoru
    9.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.0 mm
Káblová priechodka 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 4.0 mm

10284551

Cenové rozpätie
0,0753 € - 0,0647 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    12.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.0 mm
  • Priemer otvoru
    9.0 mm
  • Hrúbka steny
    4.0 mm
Káblová priechodka 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284650

Cenové rozpätie
0,1016 € - 0,0873 €

Úroveň zásob
1250 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový priemer
    16.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Priemer otvoru
    11.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284612

Cenové rozpätie
0,0813 € - 0,0698 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Celkový priemer
    14.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Priemer otvoru
    10.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.5 mm
Káblová priechodka 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284407

Cenové rozpätie
0,0526 € - 0,0443 €

Úroveň zásob
154 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkový priemer
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Hrúbka steny
    2.0 mm
Káblová priechodka 3.0 mm 7.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10284445

Cenové rozpätie
0,0673 € - 0,0567 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.0 mm
  • Priemer otvoru
    7.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.5 mm
Káblová priechodka 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10284483

Cenové rozpätie
0,0726 € - 0,0616 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový priemer
    11.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.0 mm
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
  • Hrúbka steny
    3.0 mm
Káblová priechodka 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284469

Cenové rozpätie
0,0848 € - 0,0729 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    11.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.0 mm
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.0 mm
Káblová priechodka 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284391

Cenové rozpätie
0,052 € - 0,0437 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    4.5 mm
  • Celkový priemer
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.0 mm
  • Priemer otvoru
    5.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.5 mm