Menu Hľadať

Káblová priechodka 4.8 mm 8.0 mm 11.0 mm 0.8 mm

Štandardné priechodky sú dostupné vo vyhotovení z rôznych materiálov. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC - chráni vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma - odolná voči väčšine olejov a mazív. Odoláva teplotám -40 do +135 °C. TPE/TPV - ekologickejšia alternatíva k PVC. Vhodné do náročných podmienok s rozšíreným rozsahom prevádzkových teplôt. Veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM - ohňovzdorný materiál vhodný do podmienok s extrémnou teplotou prostredia od –40 do +125 ˚C.
Nový kód produktu:

10089569

Starý kód produktu:

15064

14000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 9999 0,1451 €
10000 + 0,073 €
Množstvo v balení: 10000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

145,10 €

1000 x 0,1451 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 4.8 mm
Celkový priemer 11.0 mm
Vnútorný priemer 4.8 mm
Priemer otvoru 8.0 mm
Hrúbka steny 0.8 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 135 °C
Farba Čierna
Materiál TPE/TPV - PIR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás