Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.
Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.
Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vetrací otvor | Farba | Materiál | H | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | d | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2858 € - 3,0167 € | 160 Na sklade |
N
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 115, ANSI 4-1/2
|
5 in
127.0 mm
|
|
||
4,0394 € - 9,5581 € | Požiadajte o dodací termin tu |
N
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
|
||
66,4803 € - 80,8318 € | 17 Na sklade |
N
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
2.362 in
60.0 mm
|
DN 550, ANSI 22
|
22 in
558.8 mm
|
|
||
0,5817 € - 1,2963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
||
0,8022 € - 1,7443 € | 128 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.618 in
66.5 mm
|
2
|
||
0,954 € - 2,1283 € | 150 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
2
|
||
0,7466 € - 1,6249 € | 180 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.323 in
59.0 mm
|
2
|
||
230,5903 € - 230,5903 € | 24 Na sklade |
N
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 1000, ANSI 40
|
40 in
1016.0 mm
|
|
||
0,4266 € - 0,9318 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.634 in
41.5 mm
|
2
|
||
0,8873 € - 2,0126 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2
|
||
4,3643 € - 9,5306 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
8.268 in
210.0 mm
|
2
|
||
0,9842 € - 2,1416 € | 6 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
2
|
||
0,5006 € - 1,0961 € | 6732 Na sklade |
N
|
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
0,9316 € - 2,8017 € | 3163 Na sklade |
N
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
1,2089 € - 2,6942 € | 3 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
2
|
||
3,0449 € - 3,0449 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.26 in
159 mm
|
2
|
||
17,6939 € - 17,6939 € | Požiadajte o dodací termin tu |
N
|
Žltá
|
Polyetylén LD
|
2.559 in
65.0 mm
|
DN 500, ANSI 20
|
20 in
508 mm
|
|
||
2,0481 € - 4,3908 € | 50 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
PVC
|
1.654 in
42.0 mm
|
ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
1
|
||
2,9015 € - 2,9015 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Šedá
|
PVC
|
1.732 in
44.0 mm
|
ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
1
|
||
0,1363 € - 0,2503 € | 26140 Na sklade |
N
|
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku