Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.
Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.
Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vetrací otvor | Farba | Materiál | H | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | d | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0449 € - 3,0449 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.26 in
159 mm
|
2
|
||
| 1,1555 € - 2,515 € | 290 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.346 in
85.0 mm
|
2
|
||
| 0,4266 € - 0,9318 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.634 in
41.5 mm
|
2
|
||
| 1,0192 € - 2,2166 € | 190 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
2
|
||
| 8,0183 € - 17,4169 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 9-1/2
|
9.528 in
242.0 mm
|
2
|
||
| 0,182 € - 0,3315 € | 1980 Na sklade |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 2,1314 € - 4,5369 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
2
|
||
| 3,9375 € - 8,5762 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Šedá
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.626 in
193.7 mm
|
2
|
||
| 0,4765 € - 0,6004 € | 127 Na sklade |
N
|
Červená
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
1.634 in
41.5 mm
|
|
||
| 1,7779 € - 4,2712 € | 30 Na sklade |
N
|
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1.343 in
34.1 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 0,3484 € - 0,3484 € | 1350 Na sklade |
N
|
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
||
| 0,182 € - 0,182 € | 500 Na sklade |
N
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,4992 € - 0,4992 € | Požiadajte o dodací termin tu |
N
|
Čierna
|
LDPE - PIR
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
||
| 0,9059 € - 0,9059 € | 150 Na sklade |
N
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 0,2091 € - 0,4778 € | 15120 Na sklade |
N
|
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 0,3911 € - 0,9468 € | 2412 Na sklade |
N
|
Žltá
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.547 in
39.3 mm
|
|
||
| 1,8063 € - 5,705 € | 50 Na sklade |
N
|
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
|
||
| 0,2972 € - 0,672 € | 50 Na sklade |
N
|
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 1,1833 € - 2,1386 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nie
|
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
1
|
||
| 0,9884 € - 0,9884 € | 750 Na sklade |
N
|
Červená
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.949 in
100.3 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku